WFO 280 (01)
Originalbruksanvisning
Anvisningar om bruksanvisning
Om denna bruksanvisning
- Varning! Innan du använder produkten ska du se till att du har läst och förstått den bruksanvisning som medföljer produkten, inklusive instruktioner, säkerhets- och varningsanvisningar, bilder och specifikationer. Gör dig särskilt förtrogen med alla anvisningar, säkerhets- och varningsanvisningar, bilder, specifikationer samt beståndsdelar och funktioner. Vid underlåtenhet att göra detta finns fara för elstötar, brand och/eller allvarliga personskador. Spara bruksanvisningen med alla anvisningar, säkerhets- och varningsanvisningar för senare användning.
-produkter är avsedda för professionella användare och får endast användas, underhållas och repareras av auktoriserad, utbildad personal. Personalen måste vara särskilt informerad om de risker som finns. Produkten och dess tillbehör kan utgöra en risk om den används på ett felaktigt sätt av outbildad personal eller inte används enligt föreskrifterna.
- Den bifogade bruksanvisningen motsvarar den aktuella tekniska nivån vid tidpunkten för tryckningen. Du hittar alltid den senaste versionen online på Hiltis produktsida. Följ länken eller QR-koden i denna bruksanvisning, som är markerad med symbolen
.
- Produkten bör endast överlämnas till andra personer tillsammans med denna bruksanvisning.
Teckenförklaring
Varningar
Varningarna är till för att varna för risker i samband med användning av produkten. Följande riskindikeringar används:Symboler i dokumentationen
I den här dokumentationen används följande symboler:![]() |
Läs bruksanvisningen före användning |
![]() |
Anmärkningar och annan praktisk information |
![]() |
Hantering av återvinningsbara material |
![]() |
Elverktyg och batterier får inte kastas i hushållssoporna |
Symboler i bilderna
Följande symboler används i bilder:![]() |
Dessa siffror hänvisar till motsvarande bild i början av bruksanvisningen |
![]() |
Numreringen återger ordningsföljden hos arbetsmomenten på bilden och kan skilja sig från arbetsmomenten i texten |
![]() |
På bilden Översikt används positionsnummer som hänvisar till siffrorna i teckenförklaringen i avsnittet Produktöversikt |
![]() |
Det här tecknet är till för att du ska vara extra uppmärksam på något som gäller hur du hanterar produkten. |
Produktspecifika symboler
Symboler på produkten
Följande symboler kan användas på produkten:![]() |
Använd skyddsglasögon |
![]() |
Använd hörselskydd |
![]() |
Använd skyddshandskar |
![]() |
Använd andningsskydd |
![]() |
Varv per minut |
![]() |
Varv per minut |
![]() |
Mätvarvtal |
![]() |
Diameter |
![]() |
Isolationsklass II (dubbelisolerad) |
![]() |
Produkten stöder trådlös dataöverföring som är kompatibel med iOS- och Android-plattformar. |
Säkerhet
Allmänna säkerhetsföreskrifter för elverktyg

Förvara alla säkerhetsföreskrifter och anvisningarna på ett säkert ställe för framtida användning.
Begreppet ”elverktyg” som används i säkerhetsföreskrifterna avser nätdrivna elverktyg (med nätkabel) och batteridrivna elverktyg (sladdlösa).
Säker arbetsmiljö
- Håll arbetsområdet rent och väl belyst. Oordning eller bristfällig belysning på arbetsplatsen kan leda till olyckor.
- Arbeta inte med elverktyget i omgivningar med explosionsrisk där det finns brännbara vätskor, gaser eller damm. Elverktyg alstrar gnistor som kan antända dammet eller gaserna.
- Håll barn och obehöriga personer på betryggande avstånd under arbetet med elverktyget. Om du störs av obehöriga personer kan du förlora kontrollen över verktyget.
- Elverktygets elkontakt måste passa till vägguttaget. Elkontakten får absolut inte ändras. Använd inte adapterkontakter tillsammans med skyddsjordade elverktyg. Originalkontakter och lämpliga vägguttag minskar risken för elstötar.
- Undvik kroppskontakt med jordade ytor som rör, värmeelement, spisar och kylskåp. Det finns en större risk för elstötar om din kropp är jordad.
- Skydda elverktyget från regn och väta. Tränger vatten in i ett elverktyg ökar risken för elstötar.
- Använd inte anslutningskabeln på ett felaktigt sätt, t.ex. genom att bära eller hänga upp elverktyget i den eller dra i den för att lossa elkontakten ur vägguttaget. Håll anslutningskabeln på avstånd från värmekällor, olja, vassa kanter och rörliga delar. Skadade eller tilltrasslade anslutningskablar ökar risken för elstötar.
- När du arbetar med ett elverktyg utomhus, använd endast förlängningskablar som är avsedda för utomhusbruk. Genom att använda en lämplig förlängningskabel för utomhusbruk minskar du risken för elstötar.
- Om det är alldeles nödvändigt att använda verktyget i fuktig miljö ska du använda en jordfelsbrytare. Användning av jordfelsbrytare minskar risken för elstötar.
- Var uppmärksam, ha uppsikt över vad du gör och använd elverktyget med förnuft. Använd aldrig elverktyg om du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller medicin. En kort sekund av bristande uppmärksamhet när du arbetar med ett elverktyg kan leda till att du skadar dig själv eller någon annan svårt.
- Bär alltid personlig skyddsutrustning och skyddsglasögon. Genom att använda personlig skyddsutrustning som t.ex. dammskyddsmask, halkfria säkerhetsskor, hjälm eller hörselskydd, beroende på vilket elverktyg du använder och till vad, minskar du risken för kroppsskada.
- Undvik oavsiktlig igångsättning. Se till att elverktyget är frånkopplat innan du ansluter det till nätströmmen och/eller batteriet, tar upp det eller bär det. Om du bär elverktyget med fingret på strömbrytaren eller ansluter ett tillkopplat verktyg till nätströmmen kan en olycka inträffa.
- Ta bort alla inställningsverktyg och skruvnycklar innan du kopplar in elverktyget. Ett verktyg eller en nyckel i en roterande komponent kan leda till skador.
- Undvik en onormal kroppshållning. Se till att du står stadigt och håller balansen. Då kan du lättare kontrollera elverktyget i oväntade situationer.
- Bär lämpliga kläder. Bär inte löst hängande kläder eller smycken. Håll håret, kläderna och handskarna på avstånd från rörliga delar. Löst hängande kläder, smycken och långt hår kan dras in av roterande delar.
- När du använder elverktyg med anordningar för uppsugning och uppsamling av damm, bör du kontrollera att dessa anordningar är rätt monterade och används korrekt. Används en dammsugare kan faror som orsakas av damm minskas.
- Invagga dig inte i falsk säkerhet och strunta inte säkerhetsreglerna för elverktyg även om du har stor vana vid att arbeta med elverktyget. Oförsiktig hantering kan leda till allvarliga skador inom bråkdelar av en sekund.
- Överbelasta inte verktyget. Använd elverktyg som är avsedda för det aktuella arbetet. Med ett lämpligt elverktyg kan du arbeta bättre och säkrare inom angivet effektområde.
- Använd aldrig elverktyget om strömbrytaren är defekt. Ett elverktyg som inte kan kopplas in eller ur är farligt och måste repareras.
- Dra ut elkontakten ur uttaget och/eller ta i förekommande fall bort det löstagbara batterier innan du gör inställningar, byter tillbehör eller lägger ifrån dig verktyget. Denna skyddsåtgärd förhindrar att du eller någon annan råkar sätta igång elverktyget av misstag.
- Förvara elverktyg oåtkomligt för barn. Verktyget får inte användas av personer som inte är vana eller inte har läst dessa anvisningar. Elverktyg är farliga om de används av oerfarna personer.
- Underhåll elverktygen och tillbehören noggrant. Kontrollera att rörliga komponenter fungerar felfritt och inte kärvar och att komponenter inte har brustit eller skadats så att elverktygets funktion påverkas negativt. Se till att skadade delar repareras innan verktyget används igen. Många olyckor orsakas av dåligt skötta elverktyg.
- Håll insatsverktygen skarpa och rena. Omsorgsfullt skötta insatsverktyg med skarpa eggar kommer inte så lätt i kläm och går lättare att styra.
- Använd elverktyg, tillbehör, insatsverktyg osv. enligt dessa anvisningar. Ta hänsyn till arbetsvillkoren och arbetsmomenten. Används elverktyget på icke ändamålsenligt sätt kan farliga situationer uppstå.
- Se till att handtaget och greppytorna är torra, rena och fria från olja och fett. Med hala handtag och gripytor går det inte att hantera och kontrollera elverktyget säkert i oväntade situationer.
- Låt endast kvalificerad fackpersonal reparera elverktyget och använd då endast originalreservdelar. Detta garanterar att elverktygets säkerhet upprätthålls.
Säkerhetsanvisningar för bandslipmaskin och trumslipmaskin
- Håll i elverktygets isolerade greppytor eftersom det finns risk för att slipytan träffar den egna anslutningskabeln. Skadas en spänningssatt ledning kan metalliska delar av verktyget spänningssättas och ge dig en elstöt.
Extra säkerhetsföreskrifter
Personsäkerhet- Använd verktyget bara om det är fullt funktionsdugligt.
- Manipulera eller ändra aldrig något på verktyget.
- Håll alltid verktyget i handtagen med båda händerna. Håll alltid handtaget torrt och rent.
- Rör inte vid delar som rör sig – risk för personskada!
- Använd lämpliga skyddsglasögon, hörselskydd, skyddshandskar och ett lätt andningsskydd när du arbetar med verktyget.
- Gör pauser i arbetet och utför fingerövningar som ökar blodgenomströmningen i fingrarna. Vid långvarigt, ihållande arbete kan vibrationerna ge besvär i blodkärl och nerver i fingrarna, händerna och handlederna.
- Verktyget är inte avsett att användas av personer som saknar förmåga eller nödvändig kunskap. Se till att inga barn kommer i närheten av verktyget.
- Ta bort de dammpartiklar som har uppstått innan arbetet i riskklassen startas. Använd en byggdammsugare med en standardskyddsklassificering som motsvarar de lokala dammskyddsbestämmelserna.
- Använd om möjligt dammutsugning med en lämplig dammsugare. Damm från material som blyhaltig färg, vissa träslag, samt metall kan vara hälsovådligt.
- Se till att arbetsplatsen har god ventilation, och använd vid behov en andningsmask som är avsedd för damm av det aktuella slaget. Beröring eller inandning av damm kan orsaka allergiska reaktioner och/eller sjukdomar i andningsvägarna hos användaren eller hos personer som befinner sig i närheten. Vissa slags damm, till exempel från ek eller bok, anses vara cancerframkallande, särskilt i kombination med tillsatsämnen för behandling av trä (kromat, träskyddsmedel). Asbesthaltigt material får bara hanteras av särskilt utbildad personal.
- För att undvika skador bör du endast använda originaltillbehör och verktyg från Hilti .
- Observera de nationella arbetsskyddsföreskrifterna.
- Undersök om det finns dolda el-, gas- och vattenledningar inom arbetsområdet innan du påbörjar arbetet. Utanpåliggande metalldelar på verktyget kan orsaka elstötar om du oavsiktligt råkar skada en elledning.
- Om kabeln eller förlängningskabeln skadas under arbetet får du inte röra vid den. Dra ut elkontakten ur uttaget. Kontrollera regelbundet enhetens anslutningskabel och låt en Hilti -serviceverkstad byta ut den om den är skadad. Kontrollera förlängningskablarna regelbundet och byt ut dem om de är skadade.
- Låt Hilti -service regelbundet kontrollera verktyg som har blivit smutsiga vid upprepad bearbetning av ledande material. Om verktyget är täckt med damm av material med ledande förmåga eller om det är fuktigt kan du riskera att få en elektrisk stöt.
- Spänn fast materialet ordentligt. Arbetsstycken som hålls på plats med fastspänningsanordningar eller i skruvstäd sitter säkrare än om de bara hålls fast för hand.
- Vänta tills elverktyget stannat helt innan du lägger det ifrån dig.
- Om strömmen går, stäng av elverktyget och dra ur kontakten så att det inte råkar gå igång när strömmen kommer tillbaka.
- Slipskivorna ska förvaras och hanteras med försiktighet enligt tillverkarens instruktioner.
- Låt Hilti -service kontrollera verktyget om en skiva har gått av, om verktyget har fallit i marken eller om det har uppstått andra mekaniska skador.
- Se till att hålla el- och förlängningskabeln bakom verktyget under arbetet.
- Utsätt inte produkten för regn och använd den inte i fuktiga och våta miljöer.
Beskrivning
Produktöversikt

- Handtag
- Ventilationsspringor
- Ratt för inställning av vibrationsfrekvens
- På/av-knapp
- Spärr
- Slid
- Dammsugarpåse
- Klämbygel
- Slipplatta
- Klämbygelspärr
- Fästskruv för extra handtag
- Extra handtag
- Slippapper (kardborreband)
- Slippapper
- Utsugsadapter
- Dammsugarslang
- Skruvar för slipplatta
Avsedd användning
Den beskrivna produkten är en handhållen, eldriven planslip. Den är avsedd för torrslipning av material som trä, färg, lack, spackel, metall och plast.
Använd endast verktyget anslutet till huvudnät med spänning och frekvens som stämmer överens med uppgifterna på verktygets typskylt. Använd utan vatten.Extra handtag
Det här verktyget är utrustat med ett extra handtag. Det garanterar en bekväm hantering och optimal kraftfördelning, framförallt för tunga slipprocesser.Dammutsug
Denna produkt är utrustad med ett integrerat dammutsug via en dammsugarpåse. Med den medföljande adaptern går det att ansluta en lämplig, extern utsugsanordning.Dammsugningen minskar mängden damm i närheten av verktyget och förhindrar större mängder föroreningar.
Leveransinnehåll
Planslip, sidohandtag, bruksanvisning.Dessutom finns fler systemprodukter för din produkt både i närmaste Hilti Store och på nätet: www.hilti.group
Teknisk information
Teknisk information
WFO 280 |
|
---|---|
Vikt enligt EPTA Procedure 01 |
2,8 kg |
Märkeffekt |
350 W |
Slaghastighet vid nominell last |
3 000 min … 11 000 min |
Slipplatta |
223 x112 mm |
Excentricitet |
1,3 mm |
Svängningskretsens diameter |
2,6 mm |
Yttre diameter utsugsanslutning |
30 mm |
Omgivningstemperatur vid drift |
−17 ℃ … 60 ℃ |
Förvaringstemperatur |
−20 ℃ … 70 ℃ |
Bullerinformation och vibrationsvärden enligt EN 62841
De ljudtrycks- och vibrationsvärden som anges i anvisningarna har uppmätts med en standardiserad mätmetod och kan användas för att jämföra olika elverktyg med varandra. De kan också användas för att göra en preliminär uppskattning av exponeringarna.De angivna värdena representerar elverktygets huvudsakliga användning. När elverktyget begagnas inom andra områden, med andra insatsverktyg eller med otillräckligt underhåll, kan mätning ge avvikande värden. Det innebär att exponeringen under den totala arbetstiden kan ökas betydligt.
För att uppskattningen av exponeringarna ska bli exakt bör man också räkna in de tider då verktyget är avstängt eller då det är påslaget men inte används. Det kan betydligt minska exponeringen under den totala arbetstiden.
Vidta även andra säkerhetsåtgärder för att skydda användaren mot effekterna av buller och vibrationer, exempelvis: underhåll av elverktyg och insatsverktyg, möjlighet att hålla händerna varma, välorganiserade arbetsförlopp.
Bullervärden
Ljudeffektnivå (LWA) |
89 dB(A) |
Ljudtrycksnivå (LpA) |
81 dB(A) |
Osäkerhet för ljudnivån (K) |
3 dB(A) |
Slipning av ytor med standardhandtag (ah,AG) |
1,63 m/s² |
Osäkerhet vibrationsvärden (K) |
1,5 m/s² |
Förberedelser för arbete
Observera de säkerhets- och varningsanvisningar som du hittar i dokumentationen och på själva enheten.Montering av extrahandtag

- Sätt fast extrahandtaget på höljet med hjälp av insexnyckeln.
Montera slippapper
Det finns flera metoder för att sätta montera slippapper.Montering av slippapper med kardborreband

- Dra ut elkontakten ur uttaget.
- Se till att hålen på slippappret stämmer överens med hålen på slipplattan när du trycker fast pappret.
- Tryck fast slippappret på slipplattan.
- Kontrollera att klämbyglarna är låsta innan du börjar arbeta.
Montering av slippapper med klämma

- Dra ut elkontakten ur uttaget.
- Använd spärren för att lossa klämbygeln.
- Klämbygeln lossas framtill och gör det möjligt att sätta dit ett slippapper.
- Klämbygeln lossas framtill och gör det möjligt att sätta dit ett slippapper.
- För in slippappret i klämbygeln och dra därefter ner det över slipplattan.
- Se till att hålen på slippappret stämmer överens med hålen på slipplattan när du monterar pappret.
- Fixera slippappret och kläm fast det med spärren för klämbygeln.
- Spärren för klämbygeln måste gå i lås på båda sidor.
- Spärren för klämbygeln måste gå i lås på båda sidor.
- Var uppmärksam på att klämbygeln alltid är stängd under pågående arbete.
Ställa in svängningsfrekvens
- Ställ in en svängfrekvens på mellan 1 (låg) och 6 (hög) på inställningsratten.
- Elektroniken håller den förinställda svängningsfrekvensen även under belastning.
- Elektroniken håller den förinställda svängningsfrekvensen även under belastning.
Montering av dammsugarpåse

- Dra ut reglaget på handtagets undersida tills det tar stopp.
- Dra därefter dammsugarpåsen över utsugsanslutningen.
- Var uppmärksam på att plastreglaget går in i den avsedda öppningen på dammsugarpåsen.
- Var uppmärksam på att plastreglaget går in i den avsedda öppningen på dammsugarpåsen.
Ansluta extern utsugsanordning

- Montera utsugsadaptern.
- Anslut dammsugarslangen till en lämplig, extern utsugsanordning.
Användning
Vi rekommenderar att du använder en jordfelsbrytare (RCD) med högst 30 mA utlösningsström.Säkerhet
Tillkoppling
Se till att produkten är avstängd innan du ansluter den till elnätet.- Stick in kabeln i uttaget.
- Tryck på strömbrytaren.
- Motorn går.
- Motorn går.
- Lås fast strömbrytaren med låsknappen.
- Motorn går kontinuerligt.
- Motorn går kontinuerligt.
Slipning
- Lägg den startade planslipen med hela slipytan på arbetsstycket som ska bearbetas.
- Förflytta planslipen med måttligt tryck över hela arbetsstycket.
Frånkoppling
- Släpp strömbrytaren eller tryck fast den i kontinuerlig drift och släpp därefter.
- Motorn stannar.
- Motorn stannar.
Skötsel och underhåll
Skötsel- Ta försiktigt bort smuts som fastnat på laddaren.
- Rengör ventilationsspringorna försiktigt med en torr borste.
- Rengör höljet med en lätt fuktad trasa. Använd inte rengöringsmedel med silikon, eftersom det kan skada plastdelarna.
- Kontrollera regelbundet att inga synliga delar har skadats och att alla reglage fungerar som de ska.
- Använd inte produkten om den uppvisar skador eller funktionsstörningar. Skicka den direkt till Hilti Service för reparation.
- Efter att skötsel- och underhållsarbete utförts ska alla skyddsanordningar alltid monteras och kontrolleras.
Byta slippapper med kardborreband

- Stäng av produkten.
- Dra ut elkontakten ur uttaget.
- Dra loss slippappret.
- Rengör slipplattan.
- Montera ett nytt slippapper .
Byta slippapper med klämma

- Stäng av produkten.
- Dra ut elkontakten ur uttaget.
- Lossa klämbygeln genom att lyfta på de rundade ändarna på båda sidor.
- Ta bort det gamla slippappret.
- Rengör slipplattan.
- Montera ett nytt slippapper .
Byta klämbygel

- Lossa klämbygeln genom att lyfta på de rundade ändarna på båda sidor.
- Dra klämbygeln framåt.
- Lyft klämbygeln.
- Tryck ihop ändarna med tumme och pekfinger.
- Dra klämbygeln framåt och ut ur planslipens hölje.
- Byt ut klämbygeln.
- Sätt sedan tillbaka alla delar i omvänd ordning.
Byta slipplatta

- Lossa 8 Kombi-Torx-skruvarna med ett lämplig verktyg.
- Ta av slipplattan.
- Sätt fast önskad slipplatta.
- Sätt in skruvarna igen och skruva fast dem.
Transport och förvaring
- Transportera inte elverktyget med monterat insatsverktyg.
- Förvara alltid elverktyget med nätsladden urdragen.
- Förvara verktyget torrt och utom räckhåll för barn och obehöriga personer.
- Kontrollera alltid att elverktyget inte uppvisar några skador innan du använder det första gången efter en längre tids transport eller förvaring.
Felsökning
Kontakta Hilti Service om det uppstår ett fel som inte finns med i den här tabellen eller som du inte lyckas åtgärda på egen hand.Felsökning
Fel |
Möjlig orsak |
Lösning |
---|---|---|
Produkten startar inte. |
Strömförsörjningen är bruten. |
|
Kabeln eller stickproppen är defekt. |
|
|
Kolborstarna är slitna. |
|
|
Produkten fungerar inte. |
Verktyget är överbelastat. |
|
Produkten har inte full effekt. |
Förlängningskabeln har för liten area. |
|
Avfallshantering

RoHS (föreskrifter för begränsning av användningen av farliga ämnen)

En länk till RoHS-tabellen finns i slutet av den här dokumentationen som QR-kod.
Tillverkargaranti
- Vänd dig till din lokala Hilti -representant om du har frågor om garantivillkoren.
Försäkran om överensstämmelse
Försäkran om överensstämmelseHärmed intygar tillverkaren med ensamt ansvar att produkten som beskrivs överensstämmer med gällande lagstiftning och standarder.Den tekniska dokumentationen finns sparad här:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, Tyskland
Produktdetaljer
Planslip |
WFO 280 |
Generation |
01 |
Serienr |