Infästningar för vanliga applikationer inom byggbranschen

Infästningar för varje dag

Lösningar för varje jobb och budget

Upptäck det snabbaste och mest tillförlitliga sättet att installera armering, formsättningsfundament, tillfälliga infästningar med mera.  Vi har hela sortimentet av infästningssystem av hög kvalitet för varje typ av uppdrag och i alla prisnivåer - infästningssystem som erbjuder överlägsen kvalitet till ett rimligt pris. Välj från vårt Standard-, Premium- eller Ultimatesortiment för att hitta den infästningslösning som passar bäst för just ditt behov.

Varför du ska välja oss för installation av armering

Låt oss titta närmare på det: Att installera armering i flera timmar varje dag kan vara fysiskt krävande, för att inte tala om hur rörigt det kan vara. Därför erbjuder vi lösningar som gör alla aspekter av byggarbeten enklare och snabbare, från nästan helt dammfri borrning till automatisering av manuella uppgifter.

Tre orsaker till varför vårt system för installation av armering är snabbare och enklare

1. Slipp rengöra borrhål

När du använder självrengörande borr (HDB) rengörs borrhålet i betongen från damm under tiden du borrar med hjälp av den anslutna dammsugaren. Denna funktion sparar mycket tid eftersom du slipper extrajobbet att rengöra och dessutom får du inte dammet i ansiktet när du borrar. När du använder det tillsammans med vårt SafeSet-system är det också ETA-godkänt så att du kan känna dig helt trygg i att infästningen möter även de hårdaste av krav.

2. Problemfri injektering

Med ett tryck fyller vår batteridrivna injekteringspistol HDE varje hål med rätt mängd injekteringsmassa, varje gång. Det innebär att du inte behöver kämpa med att få rätt mängd manuellt och samtidigt minska spillet. 

För djupa infästningar kan du använda våra injekteringspluggar HIT-SZ och flexibla förlängningsslangar som säkerställer att massan injekteras jämnt och ett hål fritt från luftfickor.

 

3. Lägre totalkostnad

För alla behov på din arbetsplats har vi en stor portfölj av lösningar till rimliga priser - särskilt när du räknar in besparingar på arbetskostnader tack vare automatisk rengöring av borrhål och automatisk injekteringspistol.

Dessutom minskar våra folieförpackningar volymen på spillmaterial på arbetsplatsen med upp till 30 %.

Våra infästningslösningar för efterinstallerad armering, installation av förfabricerade element och formsättning

Ta reda på mer om de små innovationerna som gör stor skillnad för våra infästningar och infästningssystem

HUR DU VÄLJER RÄTT TILLBEHÖR OCH INFÄSTNINGAR FÖR JOBBET

HUR DU VÄLJER RÄTT TILLBEHÖR OCH INFÄSTNINGAR FÖR JOBBET

Vi färgkodar våra skärbrädor, mappar och till och med soptunnor … Så varför ska vi inte färgkoda förbrukningsvaror? Jo, det är precis vad vi har gjort.

Mer information
märkliga och underbara fakta om våra fästdon och infästningar

ALLA INFÄSTNINGAR ÄR INTE LIKADANA

Så just nu känns det rätt att fördjupa oss i några märkliga och underbara fakta om våra fästdon och infästningar

Mer information

Dela