Vår nära relation med uthyrningsbranschen sträcker sig mer än 20 år tillbaka i tiden. Vi vet att hyra av verktyg är ett bra sätt att få jobben på byggarbetsplatserna att fungera och det finns många goda skäl för slutanvändaren att hyra sin utrustning. Till exempel när det gäller ovanliga arbetsmoment, plötsligt hög belastning, deadlines med mera. I alla dessa fall kan det vara mer kostnadseffektivt och innebära mindre besvär att hyra utrustningen än att köpa den.
Vi förstår hur viktigt kvalitet, tillförlitlighet och säkerhet är för din bransch. Oavsett hur litet eller stort ditt företag är, kan vi erbjuda ett stort sortiment av innovativa produkter för alla dina behov.
Vi har dedikerade säljare för uthyrningsbranschen som kan ge dig råd och utbildning på alla våra produkter och dess användningsområde. De kan även svara på frågor som berör både personalen och kundernas hälsa och säkerhet. Med våra innovativa tjänster, toppmoderna teknologi och vår egen reparationsverkstad hjälper vi dig att förbättra tillgängligheten för din maskinpark. Vi kan på så sätt hjälpa dig att sänka dina kostnader och öka lönsamheten.