Ge dina armar en paus med våra HUS3 skruvankare. De kräver bara borrning och inskruvning, du behöver ingen hammare och du behöver inte rengöra hålen. Bara borra, skruva in och så är det klart!
Är hälsa, säkerhet och snabbhet viktigt för dig vid installationsarbeten? Då ska du inte tveka att byta till vår batteridrivna bultpistol BX 3. BX 3 är lätt, tyst och med låg rekyl. Och arbetet går tio gånger snabbare än med traditionella metoder. Förmodligen är detta det mest problemfria infästningsverktyget du har jobbat med. Och dessutom praktiskt taget dammfritt och med ett HAVS-värde på bara 0,01 HSE-poäng. Och inte nog med det, till verktyget hör en hel serie förformade element som gör att du kan fästa alla typer av kablar snabbt och enkelt.