Hilti DX 9, krutdriven bultpistol för montage av profilplåt på tak i upprätt postion.

DET SMARTA SÄTTET ATT FÄSTA PROFILPLÅT

Öka din produktivitet med nya helautomatiska DX 9-ENP bultpistol och nya skruvautomaten SDT 9 för stående skruvning i takstol, överlapp och kantelement

Vid montage av profilplåt på tak är det idag fortfarande vanligast att använda handhållna verktyg med sladd. Det är inte bara en långsam metod, utan ur hälso- och säkerhetssynpunkt är det också en osäker metod, eftersom man arbetar på hög höjd och med släpande elkablar runt fötterna finns det en allvarlig risk att snubbla. För att inte tala om operatörens position, som äventyras varje gång han/hon böjer sig ner för att skruva..

  Vi på Hilti har utvecklat ett sätt att göra infästningar i metallplåt smartare, säkrare, snabbare och bekvämare och som gör att du och dina medarbetare kan arbeta mer effektivt på arbetsplatsen. 

Vi erbjuder verktyg som kan användas i stående position och ett brett sortiment av magasinerade skruv och spik för infästning i stål. De passar för montage i alla vanliga stålkonstruktioner och profilplåt av alla slags tjocklek och stålkvalitet.

DX 9 och SDT 9

Våra infästningslösningar för profilplåt

DX 9-ENP

Nya DX 9-ENP är en robust, tillförlitlig, smart och bekväm bultpistol för montage av profilplåt i upprätt arbetsposition. Den har avancerade tekniska funktioner, en digital serviceindikator med Bluetooth-anslutning och ett ergonomiskt utformat handtag.

Den digitala serviceindikatorn på DX 9 ger information i realtid om:

  • När verktyget behöver rengöras eller servas, så att produktiviteten på arbetsplatsen maximeras genom att minimera oplanerade stillestånd
  • Verktygets arbetstemperatur för att undvika överhettning

När verktyget synkats med Hilti Connect-appen kan du hitta så-här-gör-du-videoklipp, data om verktygets utnyttjande och beställa Hilti verktygsservice.

Köp din DX 9-ENP

SDT 9 skruvautomat

Nya SDT 9 skruvautomat, för skruvning av överlapp och infästning mot stomme, används med Hilti ST 1800-A22 batteridrivna skruvdragare och S-MD/S-MS magasinerad skruv.   

Skruvautomat för stående arbetsposition är utvecklat för att vara:

  • Ergonomiskt – du behöver inte böja dig ner
  • Mobil – När den används med ST 1800-A22 batteridriven skruvdragare, du behöver inte strömförsörjning med dig upp på taket
  • Produktiv – det fungerar med magasinerad skruv, utvecklats för att vara i drift kontinuerligt med färre stopp och start, sparar tid på arbetsplatsen 

Ny design med bland annat utbytbar nos för användning av skruv med både små och stora huvud.

Köp din SDT 9

TA EN NÄRMARE TITT PÅ DX 9-ENP och SDT 9

Loading

NU KAN DU SE HUR DX 9-ENP FUNGERAR I VERKLIGHETEN

Få ut så mycket som möjligt av dina verktyg med våra marknadsledande tjänster

Hilti Fleet Management

Hilti Fleet Management

Vi tar hand om dina verktyg så att du kan fokusera på din verksamhet.   

Hilti Fleet Management är en heltäckande tjänst där kostnaderna för dina verktyg täcks av en fast månadsavgift. Det innebär inga pengar i förskott* och förutsägbara kostnader i framtiden. De som har ansvaret för verktyg och utrustning får en sak mindre att bekymra sig om.

Mer information
Hilti Tool Service

Hilti Verktygsservice

3-day repair of your Hilti tools or no charge.

When you buy a Hilti tool, you get more than just a tool. You also get the super fast Hilti tool repair service.

We’ll even pick it up at your jobsite and return it to you onsite as well. Just contact us by phone or online and we’ll do the rest. 

Mer information
Hilti ON!Track

Hilti ON!Track

Inventariehantering för byggbranschen.

Genom att bara peka på skärmen eller klicka på musen får du via ON!Track veta exakt vilken utrustning du har, vad som är tillgängligt för att användas, var den finns och vem som använder den. När utrustning behöver underhållas eller kalibreras får du ett meddelande om det. Våra Bluetooth-aktiverade smarta taggar gör att du kan få en snabb inventariekontroll och information om utrustning som finns i närheten.

Mer information

*Med förbehåll för kreditkontroll

DX 9-ENP spik och patroner

X-ENP MXR

DX 9-ENP spik

X-ENP MXR magasinerad spik för infästning av profilplåt mot stålkonstruktioner med, krutdriven bultpistol DX 9

Mer information
DX patroner 6.8/18 M40

DX patroner 6.8/18 M40

Patroner med kaliber .27 för användning med krutdrivna bultpistoler

Mer information

SDT 9 skruv

S-MD 03Z

S-MD 03Z 4.8X19 M9

Magasinerad självborrande skruv utan bricka för mellantjocka infästningar metall-mot-metall (upp till 5 mm).

Köp nu
S-MS 01Z

S-MS 01Z 4.8x20 M9

Magasinerad självborrande skruv utan bricka för snabb fastsättning av tunn överlappande metallplåt (upp till 2 x 1,25 mm).

Köp nu
S-MD 23Z

S-MD 23Z 5.5x22 M9

Magasinerad självborrande skruv med pressad fläns för mellantjocka infästningar metall-mot-metall (upp till 6 mm).

Köp nu
S-MDU 21Z

S-MDU 21Z 6.3x22 M9

Magasinerad självborrande skruv med pressad fläns för mellantjocka infästningar metall-mot-metall (upp till 3 mm).

Köp nu
Ta en titt på våra färskaste produkter och tjänster

Senaste nytt

Ta en titt på våra färskaste produkter och tjänster

Mer information

Dela