Make the switch to the battery-powered BX 3, the cordless nailer designed to be cleaner, quieter and more hassle-free fastenings to concrete than any other nailer

BX 3 batteridriven bultpistol

Använder du fortfarande gas eller alternativa infästningsmetoder? Byt nu!

Vi tyckte den första BX 3 var fantastisk. Kanske det bästa vi gjort, men nu har vi tagit fram en ännu snabbare, smartare och mer mångsidig bultpistol, som verkligen gör skillnad ute på arbetsplatserna

År 2015 lanserade vi den första generationens Hilti BX 3, världens första batteridrivna direktinfästningssystem som förändrade spelreglerna för infästning i betong och stål. Sedan dess har vi uppgraderat systemet för att vara renare, tystare, smartare och mer problemfritt än någon bultpistol du tidigare använt. Så varför inte BYTA UPP DIG NU?

GÖR DET BATTERIDRIVET!

BX 3 is the cordless, battery-powered nailer designed for hassle-free fastenings to concrete

BX 3 är förbränningsfri (inget krut eller gas) och drivs helt av dina befintliga 22V-litiumjonbatterier. All kraft du behöver på plats, utan att behöva beställa, leverera och avyttra gasbehållare. Med liten rekyl, lägre ljudnivå och färre bomskott kan du dessutom bli ännu mer produktiv.

Ett batteri för alla dina verktyg – till och med för din bultpistol!

Låg ljudnivå, låga vibrationer och praktiskt taget dammfritt – BX 3 är ditt val av bultpistol för snabba och bekväma infästningar.

TITTA NÄRMARE PÅ VÅRT SORTIMENT

Loading

FLERA ANLEDNINGAR TILL ATT BYTA NU!

Make it fast! The Hilti BX 3 is designed to match the natural speed and rhythm needed for your application to help you power through projects.

GÖR DET SNABBT!

Hastigheten betyder allt!

Därför har vi utformat verktygen för att matcha den naturliga hastighet och rytm som behövs för din applikation.

BX 3 02-verktyget är exempelvis optimerat för interiöra arbetsmoment och har en fästhastighet på 1,3 spik per sekund vilket gör att du kan sprinta igenom projekt som montering av gipsväggar.

Make it virtually maintenance-free! With no gas cans to change and no residue to clean, the BX 3 battery-powered nailer is virtually maintenance and hassle-free.

PRAKTISKT TAGET UNDERHÅLLSFRITT!

Utan gasbehållare och inga restprodukter att rengöra är BX 3 praktiskt taget underhålls- och problemfri.

Så, du kan slänga dina rengöringssatser, penslar, sprayer, smörjmedel och andra tillbehör!

Make it comfy! Low noise, low vibration, virtually no dust - the BX 3 cordless nailer is as comfortable as a cappuccino.

GÖR DET SÄKERT!

Låg ljudnivå, låga vibrationer, praktiskt taget dammfritt – BX 3 är ditt val av bultpistol för snabba och bekväma infästningar.

Lika säkert som att ta en kopp kaffe!

Hilti Connect

GÖR DET SMART!

Med hjälp av verktygets inbyggda Bluetooth-teknologi och vår app Hilti Connect kan du spåra antal infästningar, se våra instruktionsfilmer och även beställa service eller reparation oberoende av var du befinner dig.

Mer information
Infästningar på stål

Infästningar på stål

Supersnabba infästningar på stål Perfekt för korrosiva miljöer som Energi- och Industrisektorn. Se hur du kan byta från alternativa metoder till snabba och tillförlitliga metoder.

Mer information

Dela