Tid spelar roll vid interiörarbeten. Speciellt om man får betalt per arbetad meter! Därför har vi fokuserat vårt utvecklingsarbete på teknik som gör arbetet snabbare, enklare och mer effektivt.
Våra rotationslasrar för inomhusbruk med grön laser är speciellt utformade för att ge fyra gånger bättre synlighet än röd laser.
Med bättre synlighet kan man reducera den tid det tar att ställa in verktyget och rikta in linjerna för projektet – även över stora avstånd. Detta innebär att den totala byggtiden kortas ner och man får exakt inriktning av rör, kabelkanaler, undertak eller gipsväggar.
Dessutom är vår senaste verktygsgeneration utrustad med snabbladdade B12 Li-ion-batterier som gör att ni effektivt kan utföra arbetet utan avbrott.