- Hem
- Lösningar
- Nyheter och evenemang
- Senaste Nytt
SENASTE NYTT
Ta en titt på våra färskaste nyheter
NYHETER PÅ NURON BATTERIPLATTFORM
SF 10W-22 Batteridriven borrskruvdragare
Batteridriven borrskruvdragare med högre vridmoment specialiserad för krävande tillämpningar i trä och andra material.
Köp nuSF 8M-22 Batteridriven borrskruvdragare
Batteridrivna borrskruvdragare med utbytbara chuckar, större vridmoment, högre varvtal och justerbar hastighet
Köp nuSIW 6AT-22 Slagmutterdragare
Slagmutterdragare i effektklass 22 V med robust 1/2" friktionsringsstäd för snabbare och säkrare förankring och bultning.
Köp nuNRC 6-22 Batteridriven armeringskap
Batteridriven armeringskap för kall kapning med låg gnistbildning av gängstänger och (25 mm/#8) armeringsjärn
Köp nuNPU 100-22 Batteridriven hålstans
Kompakt och mångsidigt batteridrivet hydrauliskt håltagningsverktyg för hålslagning i ledningsstorlek genom olika material.
Köp nuSC 6ML-22 Batteridriven cirkelsåg för metall
Kallskärande batteridriven metallsåg för extra snabba, exakta kapsnitt på upp till 60 mm│2-3/8" djup.
Köp nuKCF 4-22 Batteridriven byggfläkt
Kraftfull arbetsplatsfläkt med batterilivslängd hela dagen, roterande huvud och hängande krokar för kylning och ventilering av arbetsområden.
Köp nuSIW 10-22 ¾" batteridriven mutterdragare
Ultimat batteridriven mutterdragare med högt vridmoment och ¾" städ samt friktionsring för kraftig bultning
Kommer snart
NYA FÖRBRUKNINGSVAROR OCH TILLBEHÖR
MRP-C Distansskål inklusive rörklammer
Förstklassig förzinkad rörklämma för att fästa kallvattenrör och kylrör med ett flertal olika isoleringstjocklekar.
Se produkterHIT-CT 100 Injekteringsmassa
Miljöanpassad snabbhärdande kemankare för infästning i sprucken betong.
Köp nuInsatser för håltagning med hålstans
Håltagningsdorn, håltång, och dragbultssatser för att stansa hål med NPU 100-22 batteridriven hålstans.
Köp nuCU 4-22 laddningsadapter
USB-laddningsadapter till Nuron-batterier, med trådlös laddning, USB-C PD och USB-A-portar för att ladda bärbara datorer, surfplattor med mera.
Köp nu