Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

Våra bästa julklappstips

Handplockade produkter som passar perfekt under granen – för proffs, av proffs
Vi på Hilti önskar dig en god jul och gott nytt år

Skänk en gåva till bygghjälten i dig

För dig som uppskattar det lilla extra. Bli online-kund och upplev förmånliga avtalspriser.

usb laddare
Onlinepris 848 kr

Nuron USB-laddningsadapter

Gör om ditt batteri till en Powerbank med vår senaste laddningsadapter CU 4-22 med Power Delivery-teknologi, kompatibel med valfritt Hilti Nuron batteri. Den stödjer trådlös laddning av mobiler och har två uttag för USB C och USB A.

onlinepris 377 kr

12 V USB-laddningsadapter och ficklampa

För dina Hilti 12V-batterier har vi utvecklat CU 2-22 – en smart laddningsadapter med två USB-uttag och ficklampa i ett. Den praktiska bälteskroken gör den enkel att bära med sig när du är i farten.

onlinepris 2 624 kr

PD-S Avståndsmätare

Kompakt avståndsmätare som gör jobbet enkelt – även på tuffa byggarbetsplatser. Den slitstarka designen med skydd mot smuts och kombineras med en extremt enkel knappsats och en bakgrundsbelyst display som gör den lätt att använda.

handverktygssats
onlinepris 3 092 kr

S-TK Handverktygssats Standard

Verktygssats med 35 delar i ett fint rött Hilti-fodral för vardagliga underhållsarbeten. I väskan hittar du insex- och torx-nycklar, skiftnyckel, hylsnyckel, spärrnyckel, skruvmejselskaft med tillhörande bits och hylsor.

onlinepris 3 092 kr

S-TK Handverktygssats Elektriker

35-delars elektrikersats i ett rött Hilti-fodral för vardagliga elarbeten. Innehåller VDE-certifierade verktyg, smala skruvmejslar (spår, stjärn, Torx), skift- och spärrnycklar samt mejselskaft med bits, hylsor och adaptrar.

onlinepris 3 859 kr

S-WS Hylsnyckelsats

För monteringsarbeten med bultar och hylsor är denna hylsnyckelsats med 41 delar ett självklart tillval för snabba åtdragningar utan krav på batterier. För mångsidig användning med skruvar, bultar, muttrar och ankare.

bitssats
onlinepris från 223 kr

Bitssats Uni Torsion

Tack vare torsionzon klarar de här bitsen tuffa belastningar vid höga åtdragningar. I detta kompakta paket medföljer Philips-, Pozidriv- och Torx-bits. Fler val och varianter finns på produktsidan.

skruvdragare
Onlinepris 2 461 kr

SF 4-22 Skruvdragare

SF 4-22 är den kompakta borr-/skruvdragaren för lätt till medeltungt arbete i de flesta material. En pålitlig kundfavorit. 2 års maskingaranti, fri frakt och service gäller. För batterier och laddare ersätter vi dig med nya vid garantiärenden .

onlinepris 941 kr

SL 2-22 LED-lampa

Praktisk 500-lumens ficklampa med ergonomiskt grepp. Den kan stå själv med batteriet som fot och har ögla för enkel upphängning. Lyser hela dagen och är fullt integrerad i Nuron-familjen.

lövblås
Onlinepris 1 738 kr

NBL 4-22 Blåsmaskin

Blås enkelt bort snötäckta ytor i vinter. Med en luftvolym på 3,1 m³/min och ett maxtryck på upp till 290 km/h levererar den en kraftig luftstråle som passar perfekt för effektiv punktblåsning.

skyddsglasögon
Onlinepris 325 kr

Hilti Skyddsglasögon Klarglas

Hilti-skyddsglasögon kombinerar högsta säkerhet med stilren Hilti-design. De är byggda för att skydda dig i tuffa miljöer – men du bär dem lika gärna för att de sitter bekvämt, ser bra ut och håller samma kvalitet som dina Hilti-verktyg.

skyddsglasögon
Onlinepris 325 kr

Hilti Skyddsglasögon Tonade

Hilti-skyddsglasögon med tonade linser ger dig förstklassigt ögonskydd i starkt ljus – och den distinkta Hilti-designen gör att du gärna bär dem hela dagen. Säkerhet först, men med stil och komfort som matchar dina Hilti-verktyg.

Missa inte våra rabattkoder

För hantverkaren som bygger med Hilti. Hitta aktuella erbjudanden och rabattkoder för användning på hilti.se.

Ett batteri för alla dina behov

Detta kan vara julens bästa investering för ditt företag. Ett batterisystem med robusta och högpresterande batterier, utformade för Nuron elverktyg