Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

Verktyg för tak, stommar och fasadbeklädnad

Här hittar du ett urval av verktyg som säkerställer ett lyckat projekt
tigersåg

SR 6-22 Tigersåg

  • Kraftfull tigersåg i förhållande till sin vikt (3,1 kg)

  • 26 % lägre vibrationer

  • Kapar genom trä, plast och metall, inklusive gjutjärn

  • Framtagen för tung rivning

Handla online

SMT 6-22 Multiverktyg

  • Ergonomiskt grepp

  • Justerbar hastighet: 10,000-20,000 OPM

  • Starlock-kompatibel

  • Vibrationsvärde vid kapning av trä: 2,5 m/s²

Handla online
borrhammare

TE 6-22 Batteridriven borrhammare

  • SDS plus-fäste

  • Omfattande säkerhetsfunktioner

  • Borrningsområde i betong: 4–28 mm

  • Mejslingsfunktion

Handla online
spikpistol

GX 90-WF Spikpistol för trä

  • För stommar och reglar i trä

  • Utformad för att avsevärt öka produktiviteten

  • Unikt konstruerad nos som minskar risken för genomskjutning

  • Nos med kraftigt grepp, enkel att justera sättdjup och skyddskåpa som hjälper dig att få bra precision

  • Fungerar vid låga temperaturer (ned till -10 °C)

Handla online

SC 6WL-22 Cirkelsåg för trä

  • Kapning av formpaneler, OSB, plywood m.m

  • Snabbare, rakare kapning ned till 60 mm djup

  • Montage inomhus – kapning av gipsskivor, MDF och HDF

  • Längsskärning, vinkelskärning och geringssnitt

Handla online

SF 6H-22 Skruvdragare med slagfunktion

Premium slagborrskruvdragare

  • Skruvdragare med slagfunktion

  • Borra i lättbetong och tegel

  • Bättre resultat på kortare tid

  • Verktygsvikt 1.67kg

Gå till produkt
vinkelskruvdragare

SID 4R Vinkeskruvdragare

  • 90° 1/4" HEX chuck med klickfäste

  • Varvtal utan belastning: växel 1: 1600 varv/min; växel 2: 2250 varv/min

  • Maximala vridmoment: 31 Nm (1); 98 Nm (2)

Handla online

AG 6D-22 Vinkelslip (125 mm)

  • Skivdiameter: 125 mm

  • Extra smal men kraftfull

  • Bäst förhållande mellan kraft och vikt

  • Aktiv vridmomentskontroll

Handla online
tigersåg

SR 4-22 Liten tigersåg

  • Låg vikt, designad för enhandsfattning

  • Kapar effektivt även i de mest svåråtkomliga utrymmena

  • Sågar snabbt och rakt upp till 60 mm

  • Hållbar design - borstlös och slitstark drivaxel

Handla online

SJT 6-22 Sticksåg

  • Pistolgrepp

  • Bättre manövrering och låg vikt

  • Snabba kapsnitt med hög precision

  • Snabb bladbroms

Handla online

SJD 6-22 Sticksåg

  • D-grepp

  • Bättre kontroll – låg vikt

  • Hög precision ger dig fina snitt

  • Snabb bladbroms

Handla online
Nuron batterisystem

Rätt batterisystem för alla dina maskiner

  • Driv över 90 elverktyg med ett batteri

  • Få mer gjort per laddning

  • Smarta batterier - övervakar hälsa och användning

  • Bättre ergonomi och säkerhetsfunktioner

  • Platstjänster*

Utforska våra batteridrivna elverktyg

Välj rätt verktyg för tak, stomme och fasad

Vardagen för företag inom tak, stomme och fasad präglas av fysiskt krävande utomhusarbete i alla väder. Arbetsmomenten inkluderar allt från precisionsmätning och resning av bärande stommar till isolering, montering av ytskikt och säkerhetsdetaljer som snörasskydd.

Att hålla tidsplanen är kritiskt eftersom dessa moment ofta utgör projektets "kritiska linje" – utan ett tätt tak eller rest stomme kan invändiga arbeten inte påbörjas. Förseningar leder snabbt till ökade kostnader för ställningar, maskinhyra och personal, samtidigt som fuktrisken ökar vid oskyddade konstruktioner. Effektivitet och punktlighet är därmed avgörande för lönsamheten. Med verktyg från Hilti kan du vara säker på att varje arbetsmoment utförs säkert, i rätt tid med högsta kvalitet.

Effektivisera tak- och stomarbeten med Hilti Nuron

För företag inom tak, stomme och fasad är produktivitet och säkerhet avgörande för att hålla tidsplanen. Med Nuron-plattformen får du kraftfulla verktyg för kapning, borrning och slipning utan sladdar. Genom att köra allt på samma 22V-batterisystem förenklas logistiken på ställningar och tak avsevärt.

Hiltis teknik som ATC (motverkar hugg) och AVR (vibrationsdämpning) minskar skaderisken, medan våra dammsugarlösningar skapar en bättre arbetsmiljö. För att minimera stillestånd erbjuder vi Fleet Management, där vi sköter service och reparationer. Med Nuron utförs varje arbetsmoment säkert, i rätt tid och med högsta kvalitet.

Utforska alla elverktygUtforska kompatibla batterier och laddare