HSA Expanderbult
Expanderbult std HSA M12x145 65/50/15 #2004157
Premium expanderbult för statiska belastningar i osprucken betong (elförzinkat)
- Material, korrosion: Kolstål, förzinkat
- Typ av skalle: Yttergängad
- Godkännanden/testrapporter: ETA
Andra sökte även på pinnbult, expanderskruv or expander.
Gör dina val
Ankarstorlek
- M6
- M8
- M10
- M12
- M16
- M20
Ankarlängd
- 50 mm
- 55 mm
- 65 mm
- 68 mm
- 70 mm
- 83 mm
- 85 mm
- 98 mm
- 100 mm
- 102 mm
- 105 mm
- 113 mm
- 115 mm
- 117 mm
- 125 mm
- 130 mm
- 133 mm
- 137 mm
- 145 mm
- 153 mm
- 168 mm
- 170 mm
- 175 mm
- 182 mm
- 205 mm
- 225 mm
- 232 mm
Förpackningsstorlek
- 10 st
- 16 st
- 25 st
- 40 st
- 50 st
- 80 st
- 100 st
- 200 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
25
Rabatterat onlinepris
814,90 SEK
32,60 SEK / 1 Styck
Teknisk information
Material, korrosion
Kolstål, förzinkat
Typ av skalle
Yttergängad
Godkännanden/testrapporter
ETA
PROFIS mjukvara
Ja
Dokument
Funktioner och användningsområden
Egenskaper
- Första ETA-godkända säkerhetsexpandern för momentkontrollerat montage med hjälp av en mutterdragare och Hilti momentstav för ökad produktivitet vid arbete i serie
- Väldigt bra kantavstånd och inbördes avstånd
- Tre olika sättdjup för maximal flexibilitet
Användningsområden
- Klarar många sorters infästningar i osprucken betong
- Räcken
- Stegar och trappor
- Skyddsräcken
Konsultering och support
Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.
Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.