HST3-R Expanderbult i rostfritt stål
Säkerhetsexpander HST3-R M12x125 50/30 #2105871
Ultimat expanderbult för krävande statiska och seismiska belastningar i sprucken betong (A4 rostfritt stål)
- Material, korrosion: Rostfritt stål, A4
- Typ av skalle: Yttergängad
- Godkännanden/testrapporter: Brand, ETA, FM (Factory Mutual - fabriksgemensamt), Seismisk
Andra sökte även på pinnbult, expanderskruv or expander.
Gör dina val
Ankarstorlek
- M8
- M10
- M12
- M16
- M20
- M24
Ankarlängd
- 70 mm
- 75 mm
- 80 mm
- 85 mm
- 90 mm
- 95 mm
- 100 mm
- 105 mm
- 110 mm
- 115 mm
- 125 mm
- 130 mm
- 135 mm
- 145 mm
- 160 mm
- 165 mm
- 170 mm
- 185 mm
- 200 mm
- 215 mm
- 220 mm
- 230 mm
- 260 mm
- 300 mm
Förpackningsstorlek
- 5 st
- 12 st
- 25 st
- 40 st
- 50 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
25
Rabatterat onlinepris
4 319,66 SEK
172,79 SEK / 1 Styck
Teknisk information
Material, korrosion
Rostfritt stål, A4
Typ av skalle
Yttergängad
Godkännanden/testrapporter
Brand, ETA, FM (Factory Mutual - fabriksgemensamt), Seismisk
PROFIS mjukvara
Ja
Dokument
Funktioner och användningsområden
Egenskaper
- Mer ekonomisk och optimerad ankarutformning – större sortiment av tillgängliga förankringsdjup med flexibla kanter och avstånd, vilket gör mer ekonomisk utformning med mindre grundplattor och fasadkonsoler möjliga
- Snabbare och enklare att installera korrekt – kräver ingen hålrengöring (M8–M20) och är redo automatiserad förspänning med ett Hilti momentverktyg (M8–M16)
- Konstruktionsstöd tillgängligt – använd PROFIS Engineering Suite för att förenkla utformningen av förankring av stål mot betong eller kontakta ditt lokala Hilti ingenjörsteam för råd om mer komplexa projekt
- Enklare inspektioner – huvudmärkning visar expanderns typ och längd för att förenkla kvalitetskontrollen efter infästning
Användningsområden
- Expanderbult i rostfritt stål för alla säkerhetsrelevanta infästningar i sprucken och osprucken betong i korrosiva miljöer
- Alla säkerhetsrelevanta infästningar i seismiska montage, kategori C1 för inte-bärande element och kategori C2 för bärande element
- Montage av grundplattor, räcken, fasadsystem, maskiner eller ställningar mot betong där det krävs korrosionsbeständighet
- Lämplig för användning i korrosiva miljöer
Produktvideo
Konsultering och support
Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.
Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.