HSC-AR Hakankare för grunt sättdjup
Hakankare std HSC-AR M10x40/20 #31149
Ultimat hakanakre för grunt sättdjup (rostfritt stål, utvändig gänga)
- Material, korrosion: Rostfritt stål, A4
- Typ av skalle: Yttergängad
- Godkännanden/testrapporter: Brand, ETA
Andra sökte även på säkerhetsexpander.
Gör dina val
Ankarstorlek
- M8
- M10
- M12
Standard förankringsdjup
- 40 mm
- 60 mm
Max. fixturtjocklek vid standardinbäddningsdjup
- 15 mm
- 20 mm
Förpackningsstorlek
- 20 st
- 25 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
25
Rabatterat onlinepris
8 417,55 SEK
336,70 SEK / 1 Styck
Teknisk information
Material, korrosion
Rostfritt stål, A4
Typ av skalle
Yttergängad
Godkännanden/testrapporter
Brand, ETA
Max. fixturtjocklek vid standardinbäddningsdjup
20 mm
PROFIS mjukvara
Ja
Dokument
Funktioner och användningsområden
Egenskaper
- Kort sättdjup för tunna betongplattor eller när djupet för att borra är begränsat
- Kombinerar höga last med litet kantavstånd och inbördes avstånd tack vare mycket låg expansionskraft
- Automatisk underskärning ger snabb och pålitlig infästning – utan separata fräsverktyg
- Hakverkan håller ankaret säkert på plats även i sprucken betong under chocklaster.
- Du behöver bara ett runt hål, ingen extra underskärning krävs
Användningsområden
- Säkerhetsrelevanta infästningar i sprucken eller osprucken betong och korrosiva miljöer, speciellt med kort sättdjup, små kantavstånd eller begränsade utrymme
- T.ex: Ledstänger, balkongräcken, sprinklerrör, ventilationskanaler, läktare och parkeringshusräcken
Konsultering och support
Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.
Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.