Gömd
HGP gängplatta
Förzinkad gängplatta för anslutning av gängade komponenter i MQ-skenor
- Produktklass: Standard
- Material: DD11 - DIN EN 10111
- Ytbehandling: Inomhusbelagd - elförzinkad
standard
Andra sökte även på gängbricka or fyrkantsbricka.
Gör dina val
Gängad förbindelse – M
- M8
- M10
- M12
Förpackningsstorlek
- 100 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Rabatterat onlinepris
Från 638,00 SEK
Teknisk information
Produktklass
Standard
Material
DD11 - DIN EN 10111
Ytbehandling
Inomhusbelagd - elförzinkad
Miljöförhållanden
Torra inomhusförhållanden (C1) Inomhus med tillfällig kondensbildning (C2)
Funktioner och användningsområden
Egenskaper
- Lätt att använda
- Perfekt för fixering av gängstänger på MQ-skenor
- Kan placeras på valfri plats längs skenans öppna sida
- Passar till alla MQ-skenor
Användningsområden
- Fixering av gängstång på skenor
- Används med 40 mm bricka för att skapa en pendelmutter
- Fixering av gängstång på MQ-skenor
För information om godkännande eller certifikat, välj en specifik produkt.
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemo
Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemoStarta livechatt
Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.
Starta livechatt