Gömd
MQG-2 Grundplatta
Grundplatta MQG-2-1/2" #369683

Förzinkad grundplatta för anslutning av gängade komponenter i MQ-skenor
- Åtdragningsmoment: 40 Nm
- Gängad förbindelse – M: 1/2 tum
- Material: S235JR - DIN EN 10025
Andra sökte även på gängstångsfäste or grundplattor.
Gör dina val
Gängad förbindelse – M
- 1/2 tum
Förpackningsstorlek
- 20 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
20
Rabatterat onlinepris
2 813,32 SEK
140,67 SEK / 1 Styck
Teknisk information
Åtdragningsmoment
40 Nm
Gängad förbindelse – M
1/2 tum
Material
S235JR - DIN EN 10025
Ytbehandling
Inomhusbelagd - elförzinkad
Miljöförhållanden
Torra inomhusförhållanden (C1) Inomhus med tillfällig kondensbildning (C2)
Vikt
207 g
Funktioner och användningsområden
Egenskaper
- Snabbanslutning av gängade komponenter på den öppna sidan av MQ-skenor
- Kraftfullt grepp vid anslutningen mellan metriska gängor och MQ-skenor
- Högre bärförmåga
- Tar upp åtdragningsmoment
Användningsområden
- Rekommenderad för användning i torra inomhusmiljöer
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemo
Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemoStarta livechatt
Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.
Starta livechatt