Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

MQP-U

Styrning MT-AB-TR M12 #284248

Förzinkad universalkoppling för strävning av modulära stödsystem med gängstång

  • Material: S235JR - DIN EN 10025
  • Ytbehandling: Inomhusbelagd - elförzinkad
  • Materialtjocklek: 5 mm

Andra sökte även på justerbar pendelhängare.

Gör dina val

Förpackningsstorlek
  • 10 st
Produktalternativ
Kvantitet
Paket
Total Styck
10
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag

Logga in eller registrera dig för att se dina priser som avtalskund.

Rabatterat onlinepris
2 701,69 SEK
270,17 SEK / 1 Styck

Teknisk information

Material
S235JR - DIN EN 10025
Ytbehandling
Inomhusbelagd - elförzinkad
Materialtjocklek
5 mm
Miljöförhållanden
Torra inomhusförhållanden (C1) Inomhus med tillfällig kondensbildning (C2)
Vikt
438 g

Dokument

pdf Användaranvisning MT-AB-TR M12/M12 OC, arabiska, bulgariska, cn, tjeckiska, danska, tyska, grekiska, engelska, spanska, estniska, finska, franska, hebreiska, kroatiska, ungerska, italienska, japanska, kazakiska, koreanska, litauiska, lettiska, malajiska, nederländska, norska, polska, portugisiska, rumänska, ryska, sardinska, slovakiska, slovenska, svenska, thailändska, turkiska, ukrainska, vietnamesiska, kinesiska, serbiska [ 2.9 MB ]

Funktioner och användningsområden

Egenskaper

  • Justerbar vinkel upp till 90 grader
  • Enkel att använda, gängstången kan enkelt höjdjusteras

Användningsområden

  • Möjlig att montera på byggnadskonstruktioner och montageskenor för strävor och stödben
  • Universell användning på lutande byggkomponenter
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemo

Jag vill ha en kostnadsfri produktdemo

Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.

Jag vill ha en kostnadsfri produktdemo
Starta livechatt

Starta livechatt

Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.

Starta livechatt