Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här
Gömd

MQP-2 Skenfot

Skenfot MQP-2/3 #369648

Förzinkad skenfot för infästning av skenor i betong vid begränsat utrymme

  • Material: S235JR - DIN EN 10025
  • Ytbehandling: Inomhusbelagd - elförzinkad
  • Materialtjocklek: 4 mm

Andra sökte även på mq skenfot hörnvinkel or hörnfot.

Gör dina val

För användning med
  • MQ-21, MQ-31, MQ-41, MQ-41/3
Förpackningsstorlek
  • 10 st
Produktalternativ
Kvantitet
Paket
Total Styck
10
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag

Logga in eller registrera dig för att se dina priser som avtalskund.

Rabatterat onlinepris
2 165,81 SEK
216,58 SEK / 1 Styck

Teknisk information

Material
S235JR - DIN EN 10025
Ytbehandling
Inomhusbelagd - elförzinkad
Materialtjocklek
4 mm
Miljöförhållanden
Torra inomhusförhållanden (C1) Inomhus med tillfällig kondensbildning (C2)
Vikt
301 g

Funktioner och användningsområden

Egenskaper

  • Flexibilitet – endast ett fåtal delar täcker de flesta applikationer
  • Kompatibel med MQN-C skenkopplingar och montagebult – för en mycket snabbare och mer flexibel förmontering

Användningsområden

  • Fäster strävskenor mot olika typer av grundmaterial
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemo

Jag vill ha en kostnadsfri produktdemo

Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.

Jag vill ha en kostnadsfri produktdemo
Starta livechatt

Starta livechatt

Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.

Starta livechatt