Gömd
MQT-U Balkklammer
Balkklammer MQT-U #2115454
Förzinkad balkklammer för fastsättning av den öppna sidan eller baksidan av MQ/HS-skenor direkt mot stålbalkar
- Nyckelstorlek: 17 mm
- Åtdragningsmoment: 20 Nm
- Material: S355 MC - DIN EN 10149-2, Skruv: styrkeklass 8.8, Plast: PA 6.6
Andra sökte även på balkklammer, skenklammrar or balkfäste.
Gör dina val
Gängad förbindelse – M
- M10
Förpackningsstorlek
- 10 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
10
Rabatterat onlinepris
2 567,70 SEK
256,77 SEK / 1 Styck
Teknisk information
Nyckelstorlek
17 mm
Åtdragningsmoment
20 Nm
Material
S355 MC - DIN EN 10149-2, Skruv: styrkeklass 8.8, Plast: PA 6.6
Ytbehandling
Inomhusbelagd - elförzinkad
Miljöförhållanden
Torra inomhusförhållanden (C1) Inomhus med tillfällig kondensbildning (C2)
Vikt
187 g
Dokument
pdf Användaranvisning MQP-21-72, arabiska, bulgariska, cn, tjeckiska, danska, tyska, grekiska, engelska, spanska, estniska, finska, franska, hebreiska, kroatiska, ungerska, italienska, japanska, kazakiska, koreanska, litauiska, lettiska, malajiska, nederländska, norska, polska, portugisiska, rumänska, ryska, sardinska, slovakiska, slovenska, svenska, thailändska, turkiska, ukrainska, vietnamesiska, kinesiska, serbiska [ 1.5 MB ]
Funktioner och användningsområden
Egenskaper
- Förmonterad montagebult
- Kräver ingen borrning eller svetsning
- Passar alla normala T-balkar (max. klämtjocklek = 23 mm)
- Kräver ingen borrning eller svetsning
Användningsområden
- Enkelt montage av skena mot stålbalk
- Infästning av skenor på stålbalkar utan borrning eller svetsning
- Kompatibel med flera MQ-skenor
- Rekommenderas för användning i torra inomhusmiljöer
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemo
Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemoStarta livechatt
Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.
Starta livechatt