Gömd
M12-F sexkantskruvar
Varmförzinkad (HDG) sexkantskruv som används i olika applikationer
- Material: Stål klass 8.8
- Ytbehandling: Utomhusbelagd - HDG
- Typ av grundmaterial: Inte tillämpligt
Andra sökte även på sexkantbult, m12 bult, bult or sexkantskruv.
Gör dina val
Gänga - M
- M12
Gänglängd - L
- 30 mm
- 36 mm
Förpackningsstorlek
- 40 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Rabatterat onlinepris
Från 2 418,00 SEK
Teknisk information
Material
Stål klass 8.8
Ytbehandling
Utomhusbelagd - HDG
Typ av grundmaterial
Inte tillämpligt
Belastningsområde
Massiv
Funktioner och användningsområden
Egenskaper
- Tillgänglig i olika längder
- Enkel att installera
Användningsområden
- Olika anslutningar med Hiltis modulära stödsystem
- Rekommenderas för användning i inomhusmiljöer och milt korrosiva utomhusmiljöer
För information om godkännande eller certifikat, välj en specifik produkt.
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemo
Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemoStarta livechatt
Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.
Starta livechatt