Gömd
M12-F-SL-WS 3/4" Sexkantsmutter
Sexkantlåsmutter M12-F-SL-WS 3/4" #382897
Varmförzinkad (HDG) sexkantsmutter med självlåsningsmekanism som används till alla MI-förbindelser
- Vikt: 0.02 kg
- Material: Stål klass 8
- Ytbehandling: HDG: 45 µm - DIN EN ISO 1461
Andra sökte även på mutter, sexkantsmutter, sexkantmutter or m12 mutter.
Gör dina val
Förpackningsstorlek
- 100 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
100
Rabatterat onlinepris
2 253,71 SEK
22,54 SEK / 1 Styck
Teknisk information
Vikt
0.02 kg
Material
Stål klass 8
Ytbehandling
HDG: 45 µm - DIN EN ISO 1461
Miljöförhållanden
Utomhus, låg till måttlig förorening (C3/C4 – låg)
Åtdragningsmoment
84 Nm
Dokument
pdf Korrosionshandbok, engelska [ 9.6 MB ]
Funktioner och användningsområden
Egenskaper
- Självlåsande funktion genom den gängade insatsen
- Säker och pålitlig anslutningsdel
Användningsområden
- Infästning av MI-grundplattor och förbindelser mot balkar tillsammans med MI-bultar
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemo
Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemoStarta livechatt
Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.
Starta livechatt