MF
Tillbehör
- Ytbehandling: Inomhusbelagd - förförzinkad
- Miljöförhållanden: Torra inomhusförhållanden (C1) Inomhus med tillfällig kondensbildning (C2)
Andra sökte även på stolpfot or montgefötter.
Gör dina val
Längd - L
- 3000 mm
Förpackningsstorlek
- 3 m
- 10 st
- 25 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Rabatterat onlinepris
Från 67,35 SEK
Teknisk information
Ytbehandling
Inomhusbelagd - förförzinkad
Miljöförhållanden
Torra inomhusförhållanden (C1) Inomhus med tillfällig kondensbildning (C2)
Funktioner och användningsområden
Egenskaper
- Sluten profil för maximal styrka
- Snabb och enkel installation med självborrande skruvar
- Brett sortiment av komponenter för att passa flera användningsområden
Användningsområden
- Underkonstruktioner för stora luftkonditioneringsenheter
- Konstruktioner för rektangulära ventilationskanaler
För information om godkännande eller certifikat, välj en specifik produkt.
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemo
Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemoStarta livechatt
Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.
Starta livechatt