Fördelar & användningsområden

Fördelar
  • Klickstängning: ventilationskanaler med diametrar upp till 450 mm kan föras in och monteras snabbt och bekvämt tack vare det vertikala snabblåset
  • Spännområden lämpliga för alla standardstorlekar av spirorör
  • Ventilationssvep med påsvetsad M8/M10 kombimutter för rör från 80 mm till 630 mm
Användningsområden
  • Rekommenderas för cirkulära ventilationskanaler enligt DIN 24 145 / DIN EN 1506