TE-C-DS (SDS Plus) Hammarborrkrona

SDS Plus (TE-C) hammarborrkrona för lättbetong
- Fäste: TE-C (SDS Plus)
- Grundmaterial: Murverk, Trä, Gipsvägg, Tegel, Lättbetong, Sandkalkblock, Plattor
- Arbetsläge: Slagborrning, Borrning
ultimat
Andra sökte även på tegelborr, hålsågsborr, hålsåg or SDS Plus.
Gör dina val
Diameter
- 25 mm
- 32 mm
- 35 mm
- 38 mm
- 50 mm
- 65 mm
- 68 mm
- 75 mm
- 80 mm
- 100 mm
- 110 mm
- 120 mm
- 150 mm
- 160 mm
Längd
- 130 mm
Förpackningsstorlek
- 1 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Rabatterat onlinepris
Från 3 223,63 SEK