ny
TE-CX (SDS Plus) Borr, hammarborr
Ultimat hammarborr för att borra expanderhål i armerad betong
- Fäste: TE-C (SDS Plus)
- Grundmaterial: Armerad betong, Betong, Tegel, Murverk
- Arbetsläge: Slagborrning
ultimat
Andra sökte även på betongborr, stenborr, 10mm borr, SDS Plus or borr.
Gör dina val
Diameter
- 5 mm
- 5.5 mm
- 6 mm
- 7 mm
- 8 mm
- 8.5 mm
- 9 mm
- 10 mm
- 10.5 mm
- 11 mm
- 12 mm
- 12.5 mm
- 14 mm
- 15 mm
- 16 mm
- 17 mm
- 18 mm
- 20 mm
- 22 mm
- 24 mm
- 25 mm
- 28 mm
Arbetslängd
- 50 mm
- 80 mm
- 100 mm
- 150 mm
- 200 mm
- 250 mm
- 300 mm
- 400 mm
- 410 mm
- 440 mm
- 540 mm
- 550 mm
- 830 mm
- 1160 mm
- 1180 mm
- 1190 mm
- 1210 mm
- 1230 mm
Längd
- 120 mm
- 150 mm
- 170 mm
- 220 mm
- 270 mm
- 320 mm
- 370 mm
- 470 mm
- 480 mm
- 510 mm
- 610 mm
- 620 mm
- 900 mm
- 1230 mm
- 1250 mm
- 1260 mm
- 1280 mm
- 1300 mm
Förpackningsstorlek
- 1 st
- 8 st
- 16 st
- 32 st
- 50 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Rabatterat onlinepris
Från 142,99 SEK