TE-Y CB Kanalmejsel för tegel
Ny produkt
Premium
Artikel #r1479
Extra vass SDS Max (TE-Y) kanalmejsel för att bila kanaler i murverk
- Fäste: TE-Y (SDS Max)
- Arbete: Räffling
- Längd: 280 mm
Dela
Funktioner & Användningsområden
Funktioner & Användningsområden
Funktioner
- Gjorda med vassa kanter för mejsling av kanaler i betongfyllda block
- Förbättrad kraft – extra starkt fäste på mejseln gör att den får mer kraft från verktyget
- Mer pålitlig – kanalmejseln är gjord av höglegerat stål
- Gjord för tuffa jobb – våra mejslar är testade för extrem använding och är gjorda för att klara de mest krävande jobben
- Certifierad kvalitet – mejslarna är ISO-certifierade och drar nytta av mer än 30 års expertis av design och tillverkning av mejslar
Användningsområden
- Bila kanaler i ihålig tegelvägg för försänkta kablar
- För användning med SDS Max (TE-Y) bilningsmaskiner och borrhammare