TE-YX FS Golvskrapor
Ny produkt
Ultimate
Artikel #r1485
Extra vass SDS Max (TE-Y) spackelmejsel för borttagning av golv, vinylplattor och beläggningar med bilningsmaskin
- Fäste: TE-Y (SDS Max)
- Bredd: 150 mm
- Produktklass: Ultimate
Dela
Funktioner & Användningsområden
Funktioner & Användningsområden
Funktioner
- Speciellt gjord för att skrapa bort golv – det flexibla bladet skär under golvet och den fasade kanten gör att den inte fastnar
- Förbättrad kraft – extra starkt fäste på mejseln gör att den får mer kraft från verktyget
- Mer pålitliga – mejslarna är gjorda av höglegerat stål
- Certifierad kvalitet – mejslarna är ISO-certifierade och drar nytta av mer än 30 års expertis av design och tillverkning av mejslar
- Gjord för tuffa jobb – våra spackelmejslar är testade för extrem använding och är gjorda för att klara de mest krävande jobben
Användningsområden
- Tar bort beläggningar som linoleum, vinylplattor (PVC), mattor och laminat
- För användning med SDS Max (TE-Y) bilningsmaskiner och borrhammare