Maxa din produktivitetspara upp till 5000kr på utvalda förbrukningsvarorHämta din värdekod här

Cirkelsågklinga Aluminium

Cirkelsågsklinga SC-C MS 165 AL(5) #2070235

Premium cirkelsågklinga för rak kapning i metaller som inte innehåller järn

  • Bladegenskaper: Lång hållbarhet, Exakt kapning, Rak kapning
  • Bladdiameter: 165 mm
  • Antal tänder: 48
premium

Andra sökte även på SC-C MS.

Gör dina val

Bladdiameter
  • 165 mm
Antal tänder
  • 48
Förpackningsstorlek
  • 1 st

    1 954,85 SEK/ 1 Styck
  • 5 st

    7 660,90 SEK/ 5 Styck
    Best price
Produktalternativ
Kvantitet
Paket
Total Styck
5
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag

Logga in eller registrera dig för att se dina priser som avtalskund.

Rabatterat onlinepris

7 660,90 SEK

1 532,18 SEK / 1 Styck

Teknisk information

Bladegenskaper
Lång hållbarhet, Exakt kapning, Rak kapning
Bladdiameter
165 mm
Antal tänder
48
Produktklass
Premium

Funktioner och användningsområden

Egenskaper

  • Tänder av volframkarbid med speciell design för snabb kapning med mindre lösrivning i metall som inte innehåller järn

Användningsområden

  • Kall, snabb, rak kapning med väldigt lite lösrivning
  • Aluminum och andra metaller som inte innehåller järn
  • Skenor och rör
  • Plattor och gallerdurk
  • Metaller som är sammansättningar av flera material som inte innehåller järn, även med delar av stål

Konsultering och support

Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.

Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.