Förbrukningsväska
Förbrukningsväska interiör #2195565
Förbrukningsväska för säkrare och enklare förvaring av mindre saker
- Typer: Förvaringslådor för förbrukningsmaterial
- Kompatibel med: Inte tillämpligt
- Mått (LxBxH): 444 x 395 x 119 mm
Andra sökte även på förbrukningsväska, sortimentlåda, sortiment, förvaring or sortimentlåda.
Gör dina val
Förpackningsstorlek
- 1 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Rabatterat onlinepris
424,43 SEK
424,43 SEK / 1 Styck
Teknisk information
Typer
Förvaringslådor för förbrukningsmaterial
Kompatibel med
Inte tillämpligt
Mått (LxBxH)
444 x 395 x 119 mm
Funktioner och användningsområden
Egenskaper
- Enkelt att hitta mindre saker – organisera och transportera allt i ett
- Organisera som du vill – dela upp din förbrukningsväska med hjälp av 5 flyttbara plastlådor
Användningsområden
- Förvaring och transport av mindre förbrukningsvaror
Konsultering och support
Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.
Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.