Nuron
TE 2000-22 TE-S Batteridriven bilningsmaskin
Bilningsmaskin TE 2000-22 #2313199






TE 2000 Kraftfull och lätt 22 V bilningsmaskin för demolering av betong (Nuron Plattform)
- Arbetsriktning: Golv
- Typ av verktygschuck: TE-S
- Verktygsvikt: 17.4 kg
Andra sökte även på bilmaskin, bilningshammare, mejselhammare, bilningsmaskin or bilhammare.
Anpassa ditt verktygspaket


Verktyg med kartong Inkluderas: 1x Hilti Fett
Hur många kit vill du köpa?
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag
Rabatterat onlinepris
46 772,17 SEK
Teknisk information
Arbetsriktning
Golv
Typ av verktygschuck
TE-S
Verktygsvikt
17.4 kg
Enkel slagenergi
38.2 J
Full slagfrekvens
1800 slag/minut
Mått (LxBxH)
841 x 630 x 199 mm
Tredimensionell vibration vid mejsling i betong
2.7 m/s² 1
A-viktad emissionsljudtrycknivå
87 dB (A) 2
Märkspänning
21,6 V
- Enligt gällande produktstandard (se bruksanvisning för mer information)
- Enligt gällande produktstandard (se bruksanvisning för mer information)
Dokument
pdf Säkerhetsdatablad Hilti Grease (SV) [ 802.7 KB ]
Funktioner och användningsområden
Egenskaper
- Batteridrivna bilningsmaskiner – ger samma rivningsprestanda som de nätdrivna TE 2000 och de större bilningsmaskinerna
- Snabbare uppstart – slipp allt krångel med kabel och eluttag. Enkelt bärbar och batteridriven bidrar till en problemfri början på arbetsdagen
- Oslagbar smidighet – 10 kg lättare och mycket smalare än jämförbara batteridrivna bilningsmaskiner, vilket gör TE 2000-22 idealisk för medelstora och kontrollerade rivningsjobb där hantering, verktygskontroll och rörlighet är viktigast för produktiviteten.
- Oöverträffat arbete per laddning – riv ett halvt ton betong per laddning med ett par banbrytande Nuron-batterier B 22-255, eller 1,5 ton genom att lägga till det tillvalbara stora batterihöljet
- Praktiskt taget dammfri rivning – upp till 95 % reduktion av fint kvartsdamm vid användning av en TE DRS-B dammsugarenhet och kompatibel Hilti-dammsugare
Användningsområden
- Brytning av betongplattor och fundament med en tjocklek på upp till 20 cm
- Bila spår i golv och kapning av kanaler för rör
- Borttagning av tung gatsten utan att skada plattan
- Passar bäst för endagsrivning där en snabb start och effektivitet är avgörande
- Bryter upp betongplattor och fundament med en tjocklek på upp till ca 20 cm
Relaterade produkter
Nuron

Högkapacitets 22V Li-ion-batteri som är utformat för att öka prestandan och drifttiden för medel- till tunga Nuron-verktyg.
Nuron

Högkapacitets 22V Li-ion-batteri, konstruerat för att maximera drifttiden på kraftfulla Nuron-verktyg
Tjänster
Fleet Management
- Månatlig användningsavgift täcker alla verktygs-, service- och reparationskostnader vilket bidrar till att säkerställa absolut kostnadskontroll och back-office-effektivitet.
- Högpresterande verktyg och den senaste tekniken bidrar till att öka produktiviteten på arbetsplatsen.
- Stöldskydd bidrar till att minska den ekonomiska risken och de oväntade utgifterna.
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemo
Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemoStarta livechatt
Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.
Starta livechatt