Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här
Nuron

SD 5000-22 Batteridriven gipsskruvdragare

Gipsskruvdragare SD 5000-22 kartong #2248355

Batteridriven gipsskruvdragare med borstlös motor för hängande gips- och träskivor samt utvändiga beklädnadsskivor (Nuron Li-ion Platform)

  • Verktygsvikt: 1.1 kg
  • Max. moment: 7 Nm
  • Märkspänning: 21.6 V

Andra sökte även på Skruvdragaregipsskruvdragare or automatskruvdragare.

Anpassa ditt verktygspaket

Verktyg
Verktyg med kartong Inkluderas: 1x Bits S-B PH2 25/1" IF, 1x Bitshållare S-BH M 50/2", 1x Djupanslag
Hur många kit vill du köpa?
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag

Logga in eller registrera dig för att se dina priser som avtalskund.

Rabatterat onlinepris
5 610,06 SEK