Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här
Nuron

SF 4-22 Batteridriven borrskruvdragare

Borrskruvdragare SF 4-22 kartong #2253837

Kompakt batteridriven borrskruvdragare med aktiv vridmomentskontroll för daglig borrning, särskilt på svåråtkomliga utrymmen (Nuron Li-ion Platform)

  • Maximalt moment (mjuk/hård fog): 36 Nm (mjuk fog), 62 Nm (hård fog)
  • Varvtal utan belastning: växel 1: 610 varv/minut; växel 2: 2100 varv/minut
  • Chuckens klämområde: 2 - 13 mm

Andra sökte även på SkruvdragareborrmaskinSF 4borrskruv or Montörskit.

Anpassa ditt verktygspaket

Verktyg
Verktyg med kartong
Hur många kit vill du köpa?
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag

Logga in eller registrera dig för att se dina priser som avtalskund.

Rabatterat onlinepris
2 595,77 SEK