Nuron
SC 6ML-22 Batteridriven cirkelsåg för metall
Cirkelsåg SC 6ML-22 kartong Artikelnummer: 2315446
Kallskärande batteridriven metallsåg för extra snabba, exakta kapsnitt på upp till 60 mm│2-3/8" djup (Nuron plattform)
- Max. kapningsdjup: 60 mm
- Bladdiameter: 165 mm
- Grundmaterial: Metall, Stål, Rostfritt stål, Icke järnmetall
Andra sökte även på handcirkelsåg or metallsåg.
Anpassa ditt verktygspaket


Verktyg med kartong Inkluderas: 1x Cirkelsågsklinga SCBM XCut Struct 165 A, 1x Parallellanslag
Hur många kit vill du köpa?
Rabatterat onlinepris
5 396,00 SEK