Nuron
SID 8-22 7/16" Slagskruvdragare
Slagskruvdragare SID 8-22 väska #2449676





Ultimat batteridriven slagskruvdragare för borrning och infästning med stor diameter
- Fördel: Kraftfull slagmekanism med hög effektivitet
- Chucktyp: 7/16" sexkantig
- Varvtal utan belastning: växel 1: 1200 varv/minut; växel 2: 1700 varv/minut
Anpassa ditt verktygspaket


Verktyg med väska
Hur många kit vill du köpa?
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag
Rabatterat onlinepris
6 348,60 SEK
Teknisk information
Fördel
Kraftfull slagmekanism med hög effektivitet
Chucktyp
7/16" sexkantig
Varvtal utan belastning
växel 1: 1200 varv/minut; växel 2: 1700 varv/minut
Maximalt vridmoment
500 Nm (1); 1000 Nm (2) 1
Full slagfrekvens
3400 slag/minut
Antal växlar
2
Mått (LxBxH)
218 x 86 x 233 mm
Verktygsvikt
2.8 kg
A-viktad emissionsljudtrycknivå
98 dB (A) 2
Märkspänning
21,6 V
- Använd inte verktyget där ett exakt eller maximalt moment krävs - det finns risk för att skruven dras åt för hårt så att den eller arbetsstycket skadas.
- Enligt gällande produktstandard (se bruksanvisning för mer information)
Dokument
pdf Användaranvisning SID 8-22 (02), arabiska, bulgariska, tjeckiska, danska, tyska, grekiska, engelska, spanska, estniska, finska, franska, hebreiska, kroatiska, ungerska, italienska, kazakiska, koreanska, litauiska, lettiska, nederländska, norska, polska, portugisiska, rumänska, ryska, slovakiska, slovenska, svenska, turkiska, ukrainska [ 9.3 MB ]
Funktioner och användningsområden
Egenskaper
- Arbeta snabbare och smartare – få upp till 50 % snabbare indrivning, med två hastigheter och lägre vridmoment för bättre kontroll
- Mindre storlek men en mer ergonomisk design – mer kompakt hölje för större användbarhet och bekvämlighet
- Snabbchuck – 7/16" en-klickschuck med kant för enkla byten av borr, även när du bär handskar.
- Jämnare borrning – kombinera med Hiltis legerade spiralborr för snabbare och jämnare borrning
- Arbeta när som helst – kraftfull LED-belysning på slagskruvdragaren belyser din arbetsplats dag och natt
Användningsområden
- Idealisk för kraftfull borrning och infästning i elstolpar och träkonstruktioner
- Borrning, infästning och bultning i trästolpar och timmerkonstruktioner.
- Enklare indrivning med en hand av montageskruv och träskruv i trä
Relaterade produkter
Nuron

Högkapacitets 22V Li-ion-batteri som är utformat för att öka prestandan och drifttiden för medel- till tunga Nuron-verktyg.
Nuron

Högkapacitets 22V Li-ion-batteri, konstruerat för att maximera drifttiden på kraftfulla Nuron-verktyg
Premium bitssats för skruvdragare med diamantbeläggning och slagzon för användning med slagskruvdragare
Ultimat spiralborrkrona för snabba, djupa och jämna hål i trä
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemo
Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemoStarta livechatt
Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.
Starta livechatt