Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här
Nuron

DD 150-U-22 batteridriven kärnborrmaskin

Cordl. diam. coring tool DD 150-U-22 #2369512

Batteribaserad diamantborrmaskin för handhållen eller riggbaserad kärnborrning från 52-162 mm (2-6-3/8") i betong eller upp till 252 mm (10") i murverk (Nuron-batteri)

  • Diameterområde: 52 - 162 mm
  • Grundmaterial: Murverk, Asfalt, Betong, Armerad betong, Trä
  • Driftsätt: Handhållet och riggmonterat borrsystem

Anpassa ditt verktygspaket

Verktyg
Verktyg med väska Inkluderas: 1x Chuck BI+ (M27x1.5), 3x Klämma DD 150-U-22 med tryck, 1x Verktygsväska DD 110/150/160 kpl
Hur många kit vill du köpa?
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag

Logga in eller registrera dig för att se dina priser som avtalskund.

Rabatterat onlinepris
35 617,62 SEK