Hoppa över och gå till huvudsidan
Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

Ultimat trädiamantborrkrona för snabb borrning i alla typer av trä – för batteridrivna kärnborrmaskiner och sladdrivna verktyg

  • Grundmaterial: Trä
  • Borrningsläge: Handhållet och stativmonterat
  • Våt eller torr hantering: Torr
ultimat

Andra sökte även på kärnborr.

Gör dina val

Diameter
  • 52 mm
  • 62 mm
  • 68 mm
  • 77 mm
  • 82 mm
  • 102 mm
  • 112 mm
  • 122 mm
  • 132 mm
  • 152 mm
  • 162 mm
  • 182 mm
  • 202 mm
Arbetslängd
  • 320 mm
Fäste
  • BI (Hilti)
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
Från 1 524,15 SEK