Sökresultat
36
Produkter för "batteri"
Filter

Nuron
- Beskrivning
- Högpresterande 22 V Li-ion-batteri för att maximera effekten och drifttiden för kraftfulla Nuron slagborrnings- och kapverktyg.
- Batterikapacitet
- 12 Ah
- Vikt
- 1.84 kg
- Mått (LxBxH)
- 157 x 87 x 99 mm

Nuron
- Beskrivning
- Ultimat 22 V Li-ion batteri som är byggt för att förbättra prestandan och drifttiden för kraftfulla Nuron-verktyg.
- Batterikapacitet
- 8,0 Ah
- Vikt
- 1.31 kg
- Mått (LxBxH)
- 156 x 87 x 76 mm

Nuron
- Beskrivning
- Kompakt och lätt 22V Li-ion-batteri för enkla arbetsuppgifter med Nuron elverktyg
- Batterikapacitet
- 2,6 Ah
- Vikt
- 0.55 kg
- Mått (LxBxH)
- 133 x 82 x 48 mm

Nuron
- Beskrivning
- Mångsidigt 22 V batteri med optimal balans mellan vikt, effekt och användningstid för användning med Nuron-verktyg
- Batterikapacitet
- 4,0 Ah
- Vikt
- 0.76 kg
- Mått (LxBxH)
- 155 x 87 x 53 mm

- Beskrivning
- Kompakt 12 V 5,0 Ah Li-ion-batteri med hög kapacitet med uppgraderade 21700 celler för att leverera mer effekt per laddning
- Batterikapacitet
- 5,0 Ah
- Laddningstid med C4/12-50 batteriladdare
- 50 min
- Vikt
- 0.34 kg

- Beskrivning
- Kompakt och extra lätt 12 V litiumjonbatteri
- Batterikapacitet
- 2,6 Ah
- Laddningstid med C4/12-50 batteriladdare
- 35 min
- Vikt
- 0.24 kg

Nuron
- Beskrivning
- Nuron batteridriven spikpistol för infästning av innerväggsskenor och lätta material mot betong, stål och murverk
- Mått (LxBxH)
- 475 x 149 x 387 mm
- Magasinkapacitet
- Spik på remsa
- Märkspänning
- 21,6 V

- Beskrivning
- Extremt kraftfullt 36 V 5,2 Ah litiumjonbatteri
- Batterikapacitet
- 5,2 Ah
- Vikt
- 1.35 kg
- Mått (LxBxH)
- 167 x 92 x 81 mm

- Beskrivning
- Extremt kraftfullt 36 V 9,0 Ah litiumjonbatteri
- Batterikapacitet
- 9,0 Ah
- Vikt
- 2.03 kg
- Mått (LxBxH)
- 181 x 99 x 103 mm

- Beskrivning
- Kraftfullt 22 V 4,0 Ah litiumjonbatteri
- Batterikapacitet
- 4,0 Ah
- Vikt
- 0.69 kg
- Mått (LxBxH)
- 136 x 97 x 60 mm

- Beskrivning
- Extremt kraftfullt 22 V 8,0 Ah litiumjonbatteri
- Batterikapacitet
- 8,0 Ah
- Vikt
- 1.15 kg
- Mått (LxBxH)
- 145 x 97 x 76 mm

- Beskrivning
- Kompakt 22 V 2,6 Ah litiumjonbatteri
- Batterikapacitet
- 2,6 Ah
- Vikt
- 0.49 kg
- Mått (LxBxH)
- 135 x 94 x 53 mm

Nuron
- Beskrivning
- Kompakt och batteridriven dammsugare för rengöring av arbetsplatser (torr), behållare 3,5 liter (Nuron batteri)
- Max. vakuum
- 12 kPa
- Behållarens kapacitet
- 4 L
- Dammkapacitet
- 3 kg

- Beskrivning
- Kompakt och kraftfull batteridriven stoftavskiljare för rengöring av arbetsplatser (våt och torr), 15l behållare (Nuron batteri)
- Max. vakuum
- 17 kPa
- Behållarens kapacitet
- 15 L
- Dammklass
- M

- Beskrivning
- Kompakt och kraftfull batteridriven stoftavskiljare för rengöring av arbetsplatser (våt och torr),8l behållare (Nuron batteri). Ryggsäck som tillbehör.
- Max. vakuum
- 17 kPa
- Behållarens kapacitet
- 8 L
- Dammklass
- H

Nuron
- Beskrivning
- Kraftfull batteridriven dammsugare med stor behållare för anslutning till elverktyg och rengöring av arbetsplatser (våt och torr), 15 liters tank (Nuron-batteri)
- Max. vakuum
- 17 kPa
- Behållarens kapacitet
- 15 L
- Dammklass
- H

- Beskrivning
- Snabbladdare för alla Hilti Li-ion batterier
- Kompatibilitet med batterisystem
- 22 V, 36 V
- Uteffekt
- 350 W
- Utgångsström
- 9 A

Nuron
- Beskrivning
- Kompakt och batteridriven SDS Max (TE-Y) borrhammare med lägre vikt, mer kraft och mindre vibrationer för borrning och bilning i betong (Nuron-batteri)
- Vikt enligt EPTA-metoden 01/2003 utan batteri
- 5.5 kg
- Optimalt slagborrningsområde
- 16 - 35 mm
- Slagborrningsområde i diameter
- 12 - 82 mm

- Beskrivning
- Kompakt och kraftfull batteridriven stoftavskiljare för rengöring av arbetsplatser (våt och torr), 8l behållare (Nuron batteri). Ryggsäck tillgänglig som tillbehör. M-klass dammsugare.
- Max. vakuum
- 17 kPa
- Behållarens kapacitet
- 8 L
- Dammklass
- M

Nuron
- Beskrivning
- 10 000 psi (700 bar) batteridriven hydraulpump för kraftfull kapning/klämning och fjärrkapning av kablar under jord och skyddsarmerade kablar (Nuron-batteri) - fjärrkontroll ingår
- Batterisystem
- Nuron
- Märkspänning
- 21,6 V

Nuron
- Beskrivning
- Kompakt laddare för alla Hilti Nuron-batterier
- Kompatibilitet med batterisystem
- Nuron
- Uteffekt
- 90 W
- Utgångsström
- 3.5 A

Nuron
- Beskrivning
- Snabb laddare för alla Hilti Nuron-batterier
- Kompatibilitet med batterisystem
- Nuron
- Uteffekt
- 240 W
- Utgångsström
- 9.6 A

- Beskrivning
- 14 V 5,2 Ah li-on batteri med hög effekt för längre drifttid
- Batterikapacitet
- 5,2 Ah
- Vikt
- 0.59 kg
- Mått (LxBxH)
- 103 x 81 x 69 mm

- Beskrivning
- Standardladdare för Hilti 12 V Li-Ion-batterier
- Kompatibilitet med batterisystem
- 12 V
- Uteffekt
- 50 W
- Utgångsström
- 4 A

- Beskrivning
- Billaddare med flera spänningar för alla Hilti Li-ion-batterier
- Kompatibilitet med batterisystem
- 14 V, 22 V, 36 V
- Uteffekt
- 60 W
- Utgångsström
- 4 A

- Beskrivning
- Laddare med flera spänningar för alla Hilti Li-ion-batterier
- Application 01
- Laddar fyra batterier en och en med först in/först laddad-logik
- Kompatibilitet med batterisystem
- 22 V, 36 V
- Advantage 02
- Otrolig laddningsförmåga ända ner till -10 °C

- Beskrivning
- Batteritestare för att se hälsan på Hilti Li-ion-batterier
- Kompatibilitet med batterisystem
- 14 V, 22 V, 36 V

Nuron
- Beskrivning
- Batteriadapter för att driva Hilti 22 V CPC litiumjonverktyg med Nuron-batterier
- Kompatibilitet med batterisystem
- Nuron
- Mått (LxBxH)
- 135 x 93 x 75 mm
- Vikt
- 0.4 kg

- Beskrivning
- Laddningsbara batterier för Hilti mätverktyg som lasrar, detekteringsverktyg, utsättningsverktyg osv. (kontrollera om specifika produkter är kompatibla)
Ingen teknisk data tillgänglig

- Beskrivning
- Laddningsadapter för 12 V batterier i C4/36 laddare
- Kompatibilitet med batteriladdare
- C 4/36-90, C 4/36-350, C4/36-DC, C 4/36-MC4, C 4/36, RC 4/36, RC 4/36-DAB
- Mått (LxBxH)
- 135 x 94 x 53 mm
- Vikt
- 0.18 kg

- Beskrivning
- USB-laddningsadapter för Hilti 12 V-batterier för laddning av surfplattor, mobiler och andra enheter med USB-C- eller USB-A-portar
Ingen teknisk data tillgänglig

Nuron
- Beskrivning
- USB-laddningsadapter till Nuron-batterier, med trådlös laddning, USB-C PD och USB-A-portar för att ladda bärbara datorer, surfplattor med mera
- Kompatibilitet med batterisystem
- Nuron

Nuron
- Beskrivning
- Nuron batteridriven spikpistol för montage av gipsväggsspår och annat lättare montage mot betong, stål och murverk (max. spiklängd 30 mm×1-1/8")
- Mått (LxBxH)
- 474 x 134 x 370 mm
- Verktygsvikt
- 3.514 kg
- Spiklängd
- 14 - 30 mm

Nuron
- Beskrivning
- TE 2000 Kraftfull och lätt 22 V bilningsmaskin för demolering av betong (Nuron Plattform)
- Arbetsriktning
- Golv
- Typ av verktygschuck
- TE-S
- Verktygsvikt
- 17.4 kg

Nuron
- Beskrivning
- Batteridriven LED-arbetslampa med batteritid som räcker hela dagen. Lampa med ett roterande huvud och stor krok för att belysa arbeten som utförs av en person (Nuron plattform).
- Ljusstyrka
- 500 lm
- Lux
- 350 lx @ 1 m

- Beskrivning
- Tillbehör och reservdelar till DWP 15-22 vattentankar
- För användning med
- DWP 15-22