Ny på hilti.se?Bli kund och logga in för att se dina priserRegistrera dig nu
Hilti

Funktioner & Användningsområden

Funktioner
  • Självborrande plåtskruv för snabbt montage i ett steg
  • Snabb, vass skruvspets – för spånfritt montage och inget arbete med att städa upp metallspån
  • Designad för pålitligt montage med definierade lastvärden
  • Skruven glider väldigt sällan om den inte monteras i vinkel eller på våta ytor
  • Snyggt när det är klart – skallen kan målas för att matcha fasaden
Användningsområden
  • Montage av överlapp i lastbärande (taktäckning) plåt
  • Rostfritt stål (A2) för montage i lätt korrosiva miljöer
  • Montage av tunn plåt (upp till 2 x 1,0 mm)
  • Montage av profiler, överlapp mellan trapetsformad profilplåt och längsgående överlappning av väggkassetter
  • Förband mellan trapetsformad profilplåt

Teknisk data

Dokument & filmer

Konsultering och support