SD-M 2 02 Skruvmagasin
Skruvmagasin SD-M 2 #2208485



Skruvmagasin för bandade skruv som är 25–51 mm långa – för innerväggsmontage
- Längd: 193 mm
- Magasinkapacitet: 40
- Skruvlängd - min.: 25 mm
Andra sökte även på skruvautomat, gipsautomat, magasin, automat or automatskruvdragare.
Gör dina val
Förpackningsstorlek
- 1 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag
Rabatterat onlinepris
4 465,24 SEK
4 465,24 SEK
/
1 Styck
Teknisk information
Längd
193 mm
Magasinkapacitet
40
Skruvlängd - min.
25 mm
Skruvlängd - max.
51 mm
Vikt
0.28 kg
Dokument
pdf Användaranvisning SD-M 1, arabiska, bulgariska, cn, tjeckiska, danska, tyska, grekiska, engelska, spanska, estniska, finska, franska, hebreiska, kroatiska, ungerska, italienska, japanska, kazakiska, koreanska, litauiska, lettiska, malajiska, nederländska, norska, polska, portugisiska, rumänska, ryska, sardinska, slovakiska, slovenska, svenska, thailändska, turkiska, ukrainska, vietnamesiska, kinesiska, serbiska [ 1.8 MB ]
Funktioner och användningsområden
Egenskaper
- Problemfri – minimalt med avbrott och förlorade skruv tack vare optimerat bandmatningssystem
- Mycket snabbare än lösa skruvar – för högre produktivitet och färre avbrott med påfyllning
- Designad för att vara lätthanterlig, pålitlig och praktisk
- Ändra snabbt från bandade till lösa skruv med ett klick – det behövs inga extra verktyg
- Magasinet är lätt att ta av och rengöra
Användningsområden
- Seriemontage av gipsskivor på reglar i stål och trä med bandad Hilti-skruv från 25 till 51 mm
- Arbete i serie med träskivor på reglar i stål och trä med bandad skruv från 25 till 51 mm
- Arbete i serie med utvändiga skivor på stål och träregel med bandad skruv från 25 till 51 mm
- Kompatibel med bits till gipsskruvdragare S-SY PH2 102/4" (5) #2131008 och bits till gipsskruvdragare S-SY PH2 102/4" (10) #2131009
Relaterade produkter
Tjänster
Hilti Verktygsservice
- Få verktyget servat och rengjort inom 3 dagar eller få en kostnadsfri service. 5 dagar gäller för vissa geografiska platser. Se mer information på länken nedan.
- Kostnadsfri service upp till 2 år, inklusive slitage, upphämtning och leverans
- Efter 2 år sätts ett kostnadstak på reparationskostnaderna
- Du får en 3 månaders kostnadsfri period efter varje reparation
- Ett klick eller ett samtal är allt som krävs – vi gör resten
Fleet Management
- Individuella etiketter och onlinesynlighet ger en överblickbar verktygspark.
- Månatlig användningsavgift täcker alla verktygs-, service- och reparationskostnader vilket bidrar till att säkerställa absolut kostnadskontroll och back-office-effektivitet.
- Stöldskydd bidrar till att minska den ekonomiska risken och de oväntade utgifterna.
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemo
Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemoStarta livechatt
Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.
Starta livechatt