Nuron
SID 6-22 Batteridriven slagskruvdragare
Slagkruvdragare SID 6-22 #5003549











Kraftfull borstlös batteridriven slagskruvdragare, ger enkel hantering (Nuron Li-ion Platform)
- Fördel: LED-ljusring runt chucken
- Chucktyp: 1/4” sexkantig klickfäste
- Varvtal utan belastning: växel 1: 1800 varv/minut; växel 2: 2700 varv/minut; växel 3: 3600 varv/minut
Gör dina val
Förpackningsstorlek
- 1 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag
Rabatterat onlinepris
3 099,00 SEK
3 099,00 SEK
/
1 Styck
Teknisk information
Fördel
LED-ljusring runt chucken
Chucktyp
1/4” sexkantig klickfäste
Varvtal utan belastning
växel 1: 1800 varv/minut; växel 2: 2700 varv/minut; växel 3: 3600 varv/minut
Maximalt vridmoment
150 Nm (1); 300 Nm (2); 300 Nm (3) 1
Full slagfrekvens
4250 slag/minut
Antal växlar
3
Mått (LxBxH)
138 x 68 x 206 mm
Verktygsvikt
0.994 kg
A-viktad emissionsljudtrycknivå
94 dB (A) 2
vibrationsvärde (3D) för slagåtdragning av fästdon vid verktygets maximala kapacitet (ah)
13.4 m/s²
Märkspänning
21,6 V
- Använd inte verktyget där ett exakt eller maximalt moment krävs - det finns risk för att skruven dras åt för hårt så att den eller arbetsstycket skadas.
- Enligt gällande produktstandard (se bruksanvisning för mer information)
Dokument
pdf Användaranvisning SID 6-22 (01), arabiska, cn, danska, engelska, estniska, finska, japanska, kazakiska, koreanska, litauiska, lettiska, norska, ryska, svenska, turkiska, ukrainska, kinesiska [ 2.9 MB ]
Funktioner och användningsområden
Egenskaper
- Oöverträffad hastighet – med borstlös motor med 3600 varv/min och snabb avtryckarrespons kan du spara tid vid varje enskild infästning
- Längre batterilivslängd – smarta effektiva Nuron 22 V-batterier samarbetar med den borstlösa motorn ger maximal kapacitet per laddning
- Extra kompakt storlek – med bara 140 mm från framsidan till baksidan är denna den idealiska batteridrivna slagskruvdragaren när du behöver kraft i trånga utrymmen
- LED-ljusring runt chucken – för en tydligare, bländfri sikt över arbetsområdet
- Ergonomiskt grepp – texturerat och konturerat för mer bekväm kontroll vid långa användningsperioder eller vid arbete ovanför huvudet
Användningsområden
- Infästningsarbeten där minimerad tid per infästning är avgörande – såsom metalldäck, metallreglar, HVAC, formsättning, prefab och vid övermålning
- Självborrande skruvar – optimerade för borrning genom metall och därefter driva in hela gängningen
- Träskruvar – snabb batteridriven slagskruvdragare för montage av trä mot trä
- Murverksskruvar – tre växlar så att vridmomentet kan minskas för murverksskruvar som HRD
- Borrning i trä med flatborr som WDB-S (max. diameter 25 mm)
Relaterade produkter
Premium bitssats för skruvdragare med diamantbeläggning och slagzon för användning med slagskruvdragare
Tjänster
Fleet Management
- Månatlig användningsavgift täcker alla verktygs-, service- och reparationskostnader vilket bidrar till att säkerställa absolut kostnadskontroll och back-office-effektivitet.
- Högpresterande verktyg och den senaste tekniken bidrar till att öka produktiviteten på arbetsplatsen.
- Stöldskydd bidrar till att minska den ekonomiska risken och de oväntade utgifterna.
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemo
Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemoStarta livechatt
Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.
Starta livechatt

