SF 10W-A22 ATC Batteridriven borrskruvdragare
Ny produktArtikel #r2328437
Extremt kraftfull 22V batteridriven borrskruvdragare med aktiv vridmomentskontroll (ATC) och fyrväxlad växellåda för högt vridmoment för tuffa arbete i trä och andra material
- Maximalt moment (mjuk/hård fog): 72 Nm (mjuk fog), 120 Nm (hård fog)
- Varvtal utan belastning: växel 1: 310 varv/minut; växel 2: 530 varv/minut; växel 3: 1210 varv/minut; växel 4: 2100 varv/minut
- Chuckens klämområde: 2 - 13 mm
Dela
Funktioner & Användningsområden
Funktioner & Användningsområden
Funktioner
- Extremt kraftfull: högt vridmoment för de tuffaste jobben
- Extremt slagtåligt växelhus helt i metall och fyra växlar för högt vridmoment
- Högsta varvtal på 2100 varv/min för snabb borrning på 4:e växeln
- Hiltis första batteridrivna borrskruvdragare med aktiv vridmomentkontroll (ATC) för ökad säkerhet.
- Chuck helt i metall ger bättre hantering
Användningsområden
- Borrning i trä med flatborrar upp till 40 mm i diameter
- Borrning i trä med spiralborrar upp till 50 mm i diameter
- Borra hål för uttag och genomgående hål med hålsågar upp till 152 mm i diameter
- Skruvdragning med grova träskruvar
- Skruva i trä med skruvar upp till 12 mm i diameter och 400 mm i längd
Tjänster
Verktygsservice
3 dagar eller gratis
- Kostnadsfri service upp till 2 år, inklusive slitage, upphämtning och leverans
- Få verktyget servat och rengjort inom 3 dagar eller få en kostnadsfri service. 5 dagar gäller för vissa geografiska platser. Se mer information på länken nedan.
- Efter den kostnadsfria reparationsperioden sätts ett kostnadstak
- Du får 3 månaders kostnadsfri period efter varje betald reparation
- Ett klick eller ett samtal är allt som krävs – vi gör resten
Fleet Management
Vi tar hand om dina verktyg så att ni kan ta hand om era affärer.
- Månatlig användningsavgift täcker alla verktygs-, service- och reparationskostnader vilket bidrar till att säkerställa absolut kostnadskontroll och back-office-effektivitet.
- Individuella etiketter och onlinesynlighet ger en överblickbar verktygspark.
- Stöldskydd bidrar till att minska den ekonomiska risken och de oväntade utgifterna.