HSS-G Metallborrsats
Spiralborr HSS 1-10 (19) sats #304938

Premium HSS borrsats för små hål i metall med precision och hög hastighet, enligt DIN 339
- Fäste: Slätt skaft
- DIN: DIN 338
Andra sökte även på Metallborr.
Gör dina val
Förpackningsstorlek
- 1 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Rabatterat onlinepris
1 147,99 SEK
1 147,99 SEK / 1 Styck
Teknisk information
Fäste
Slätt skaft
DIN
DIN 338
Funktioner och användningsområden
Egenskaper
- Specialdesignad korsspets för en start som är exakt, självcentrerande och snabb
- Snabbare start tack vare 135 graders spetsvinkel
- Precisionsslipade HSS-G borr tillverkade enligt DIN 339
- Spiralborr tar enkelt bort spån har bättre värmeminskning tack vare bra tillgång för smörjmedel att nå borrspetsen
- Starkt borr i M2 stål för exakta hål i mjuka och hårda material
Användningsområden
- Borra i legerat och olegerat stål, värmebehandlat stål och gjutjärn samt aluminiumprofiler för de vanligaste arbetena
- Borrning i aluminium, mässing, koppar och plast
- Optimerad prestanda uppnås vid tillämpning av rätt hastighet och skärolja
Konsultering och support
Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.
Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.