AI T320 ON!Track Bluetooth®-smart tagg
Ny produkt
Premium
Artikel #r12865554
Hållbar inventarieetikett för att spåra lokalisering och behov av byggutrustning via Hilti ON!Track verktygsspårningssystem – optimera ditt lager och spara tid på att hantera det
- Mått (LxBxH): 32 x 22 x 5 mm
- Typ av streckkod: 2D-streckkod (Datamatrix ECC200)
- IP-skyddsklass: IP 67
Recension
Dela
Funktioner & Användningsområden
Funktioner & Användningsområden
Funktioner
- Undvik att köpa mer utrustning som inte kommer att användas – dessa spårningsetiketter detekterar daglig aktivitet som visar vilka verktyg som inte används och vilka som behövs mest
- Enklare verktygshantering – följ upp var dina verktyg/utrustning finns och utför snabba lagerkontroller med ON!Track-appen och molnbaserad programvara
- IP67 hållbarhetsklass – avancerat damm- och vattenmotstånd med en mängd olika robusta infästningsalternativ för att bättre klara tuffa arbetsplatsförhållanden
- Kom igång enkelt – allt du behöver är en smartphone med Bluetooth®-anslutning och ditt lokala Hilti-team är tillgängligt för att hjälpa till med att tagga all din utrustning
Användningsområden
- Spåra all din byggutrustning oavsett märke eller typ
- Identifiera särskilda verktyg/utrustning med hjälp av tillbehör för smarta taggar (tejp, adapter med buntband eller metalltråd)
- Digitalisera översikten över verktygsplatsen, användningsfrekvens, underhållsstatus, garantigiltighet, senaste användar- och annan nyckelinformation om din utrustning med ON!Track