BX 3 02
Ny produkt- Mått (LxBxH): 474 x 134 x 368 mm
- Verktygsvikt: 3.478 kg
- Magasinkapacitet: 30 spik
- Mått (LxBxH): 473 x 134 x 280 mm
- Verktygsvikt: 3.331 kg
- Magasinkapacitet: 20 spik
BX 3-BT 02
Ny produkt- Mått (LxBxH): 490 x 134 x 255 mm
- Verktygsvikt: 3.452 kg
- Spiklängd: 31 - 31 mm
BX 3-BTG 02
Ny produkt- Mått (LxBxH): 480 x 134 x 255 mm
- Verktygsvikt: 3.428 kg
- Spiklängd: 21 - 21 mm
- För användning med (verktyg): BX 3-IF, BX 3-ME
- Ytterligare information om tillbehör: Hållare X-PT B3 för förlängningsverktyg BX 3 för arbete över axelhöjd
- För användning med (verktyg): BX 3-IF, BX 3-ME