DX 76 bultpistol
Bultpistol/Spikpistol DX 76 MX #285791




Krutdriven bultpistol som är halvautomatisk och produktiv, för montage av takplåt
- Mått (LxBxH): 450 x 101 x 352 mm
- Vikt: 4.35 kg
- Spiklängd: 19 - 21 mm
Andra sökte även på bultpistol or spikpistol.
Gör dina val
Förpackningsstorlek
- 1 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag
Rabatterat onlinepris
53 863,79 SEK
53 863,79 SEK
/
1 Styck
Teknisk information
Mått (LxBxH)
450 x 101 x 352 mm
Vikt
4.35 kg
Spiklängd
19 - 21 mm
Patrontyp
6.8/18 M10
Automatisk kolvretur
Nej
Bluetooth
Nej
Hilti Connect
Nej
Effekt (max.)
563 J
Effektreglering
Ja
Typ av kolv
X-76-P-ENP
Dokument
pdf DX 76 Quick Start Guide [ 10.6 MB ]
Funktioner och användningsområden
Egenskaper
- Väldigt ergonomisk design – greppet är mjukt och halkskyddat, och verktygets bra balans gör dig mindre trött när du arbetar
- Inbyggda säkerhetsfunktioner – som gör verktyget säkrare och pålitligare
- Enkel att rengöra och underhålla direkt på byggarbetsplatsen
- Slitstark design som klarar extremt hård användning
- Justerbar kraft som ger dig exakt kontroll för pålitligare montage
Användningsområden
- Montage av kompositskivor på stålbalkar med en minsta tjocklek på 6 mm (1/4") för samverkansbjälklag
- Montage av profilplåt på stålbalkar med en minsta tjocklek på 6 mm (1/4") för tak
- Montage av profilplåt på stålbalkar med en minsta tjocklek på 6 mm (1/4") för fasadbeklädnad
- Montage av gallerdukfästen på stålbalkar med gallerdukstillbehör
- Montage av skjuvförbindelser på stålbalkar med HVB-tillbehör
Relaterade produkter
En enda spik för att fästa metalldäck i stålkonstruktioner med hjälp av de bultpistolerna DX 8 och DX 76 (PTR)
Bandade Clean-Tec patroner med .27 kaliber för montage av takplåt med krutdrivna bultpistoler
Tjänster
Hilti Verktygsservice
- Kostnadsfri service upp till 2 år, inklusive slitage, upphämtning och leverans
- Få verktyget servat och rengjort inom 3 dagar eller få en kostnadsfri service. 5 dagar gäller för vissa geografiska platser. Se mer information på länken nedan.
- Efter den kostnadsfria reparationsperioden sätts ett kostnadstak
- Du får 3 månaders kostnadsfri period efter varje betald reparation
- Ett klick eller ett samtal är allt som krävs – vi gör resten
Fleet Management
- Månatlig användningsavgift täcker alla verktygs-, service- och reparationskostnader vilket bidrar till att säkerställa absolut kostnadskontroll och back-office-effektivitet.
- Stöldskydd bidrar till att minska den ekonomiska risken och de oväntade utgifterna.
- Individuella etiketter och onlinesynlighet ger en överblickbar verktygspark.
- Högpresterande verktyg och den senaste tekniken bidrar till att öka produktiviteten på arbetsplatsen.
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemo
Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.
Jag vill ha en kostnadsfri produktdemoStarta livechatt
Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.
Starta livechatt