SDK2, PDK2 sättverktyg
Sättverktyg SDK2 #59300

Sättverktyg för tätningsbrickor SDK2 och PDK2 för fasad- och takmontage
- För användning med (verktyg): [beroende på förbrukningsvara]
- Ytterligare information om tillbehör: Sättverktyg för SDK2 tätningskåpa av rostritt stål för tak- och väggtäckning
Andra sökte även på bricka or brickor.
Gör dina val
Förpackningsstorlek
- 1 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Rabatterat onlinepris
1 885,03 SEK
1 885,03 SEK / 1 Styck
Teknisk information
För användning med (verktyg)
[beroende på förbrukningsvara]
Ytterligare information om tillbehör
Sättverktyg för SDK2 tätningskåpa av rostritt stål för tak- och väggtäckning
Funktioner och användningsområden
Egenskaper
- Gör det enklare att få en korrekt installation med tätningsbrickor
- Manuellt verktyg som är lätt att använda
Användningsområden
- Sättverktyg för montage av tätningsbrickor till X-ENP 19 fästelement till taktäckning
Konsultering och support
Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.
Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.