X-FCM-R HL Hylsbricka mot hög dragpåkänning (rostfritt stål)
Hylsbricka i rostfritt stål för höga belastningar för fastsättning av golvgallerdurk med gängbultar i högkorrosiva miljöer
- Arbete: Montering av gallerdurk
- Godkännanden: ABS, BV, DNV GL, LR
- För användning med (verktyg): DX 460, DX 5, DX 6
ultimat
Teknisk information
Arbete
Montering av gallerdurk
Godkännanden
ABS, BV, DNV GL, LR
För användning med (verktyg)
DX 460, DX 5, DX 6
Korrosionsskydd
Rostfritt stål A4(316) eller likvärdigt
Miljöförhållanden
Torr inomhus, Inomhusmiljöer med tillfällig kondensbildning, Temporära montage utomhus, Utomhusmiljö, landsbygd eller stadsmiljö med låg förorening, Utomhus med måttlig koncentration av föroreningar, Kustområden, Utomhus, områden med hög luftförorening
Minimal tjocklek för grundmaterial (stål)
8 mm
Produktklass
Ultimate
Dokument
Funktioner och användningsområden
Egenskaper
- Snabbare montage – färre steg än med traditionella klamrar och svetsning
- Godkännanden och certifikat – tekniska rapporter, testrapporter och godkännanden finns tillgängliga
- Inget förarbete av ytan krävs – vid fastsättning av gallerdurk mot stål med gängbultar S-BT och X-BT
- Stabilt grepp – låsflikarna på brickan förhindrar att den lossnar eller snurrar
- Minskad snubbelrisk – montaget har en halkfri yta och sticker ut mindre vid korrekt installation på gallerdurk i gångbroar
Användningsområden
- Montage av gallerdurk mot stål i högkorrosiva C5-miljöer, som marin eller olje- och gasinstallationer offshore
- För gallerdurk som utsätts för höga draglaster, exempelvis vågzonsdurkar
- Montage av gallerdurk av stål
- Fastsättning av fiberarmerad gallerdurk av plast (FRP)
- Hylsbricka för M8 gängbultar
För information om godkännande eller certifikat, välj en specifik produkt.
Konsultering och support
Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.
Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.