GC 32 gasbehållare
Gaspatron för gaspistolen GX 90
- För användning med (verktyg): GX 90-WF
- Substanser som ingår: 1-buten, propen, propan, polyglykol
- Lagringstemperatur - min.: 5 °C
ultimat
Andra sökte även på gas.
Gör dina val
Förpackningsstorlek
- 1 st
Kvantitet
Paket
Total Styck
1
Rabatterat onlinepris
Från 324,81 SEK
Teknisk information
För användning med (verktyg)
GX 90-WF
Substanser som ingår
1-buten, propen, propan, polyglykol
Lagringstemperatur - min.
5 °C
Lagringstemperatur - max.
25 °C
Volym per enhet
80 ml
Vikt
0.1 kg
Produktklass
Ultimate
Dokument
Funktioner och användningsområden
Egenskaper
- Robust gaspatron med lång lagringstid på 2 år – så att du minskar logistiken och behöver mindre lagerutrymme
- Kan arbeta vid låga temperturer (ner till -10 °C)
- Lättanvänt ventilhuvud som klickas fast som minskar risken för fel
- Ren låga som ger dig färre avbrott p.g.a. rengöring eller underhåll
Användningsområden
- Träreglar i regelväggar och regeltak
- Ströläkt och bärläkt
- Träreglar
- Fasadbeklädnad
- Vägg- och takpaneler
För information om godkännande eller certifikat, välj en specifik produkt.
Konsultering och support
Vill du ha en riktig demonstration av detta verktyg? Träffa en av våra produktexperter för en kostnadsfri, praktisk genomgång.
Använd chatten för att snabbt kontakta kundservice. Chatten är tillgänglig vardagar mellan 08:00 – 15:00. Lunchstängt 11:00 – 12.00.