Hoppa över och gå till huvudsidan

Upplev den senaste batteridrivna innovationen Upptäck Nuron

Tillbehör för vatten- och slamhantering

Visa tillbehör för damm- och slamuppsamlingssystem för diamantborrmaskiner

Visa tillbehör för damm- och slamuppsamlingssystem för diamantborrmaskiner
DWP 15-22 Vattentank Batteridriven vattenmatningstank för våt kapning/kärnborrning (Nuron Li-ion Platform)
Vattenuppsamlarring DD-WC-SM Håll arbetsplatserna rena genom att samla upp slam från kärnborrningen direkt vid källan. Använd denna med ett kärnborrsrigg och det kompatibla vattenhanteringssystemet WMS 100
Vattenuppsamlarring DD-WC-ML Håll arbetsplatserna rena genom att samla upp slam från kärnborrningen direkt vid källan. Använd denna med ett kärnborrsrigg och det kompatibla vattenhanteringssystemet WMS 100
Vattenuppsamlare DD 130 H Håll arbetsplatserna rena genom att samla upp slam från kärnborrningen direkt vid källan. Använd denna med ett kärnborrsrigg och det kompatibla vattenhanteringssystemet WMS 100
Vattenuppsamlare DD-WMK-BI Håll arbetsplatserna rena genom att samla upp slam från kärnborrningen direkt vid källan. Använd denna med ett kärnborrsrigg och det kompatibla vattenhanteringssystemet WMS 100
Slang 19X3 Håll arbetsplatserna rena genom att samla upp slam från kärnborrningen direkt vid källan. Använd denna med ett kärnborrsrigg och det kompatibla vattenhanteringssystemet WMS 100
Vattenuppsamlarring DD-WC-S Håll arbetsplatserna rena genom att samla upp slam från kärnborrningen direkt vid källan. Använd denna med ett kärnborrsrigg och det kompatibla vattenhanteringssystemet WMS 100
DD-SW-S Tätningsbricka Tätningsbricka för DD-WC-S vattenuppsamlaren för kärnborr med diametrar från 8 mm till 87 mm
DD-SW-M Tätningsbricka Tätningsbricka för DD-WC-SM vattenuppsamlaren för kärnborr med diametrar från 24 mm till 162 mm
DD-SW-L Tätningsbricka Tätningsbricka för DD-WC-ML vattenuppsamlaren för kärnborr med diametrar från 24 mm till 250 mm
Tillbaka till produkterna ()
Jämför
Produkter ()
Logga in för att fortsätta
Registrera dig nu
Tillagd i varukorgen
Tillagd i varukorgen
Gå till varukorgen