Hoppa över och gå till huvudsidan
Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

Dammsugarpåse VC 5 (10) fleece

Artikelnummer: 2296219

Dammsugarpåsar av väv och förfilterpåsar för torra arbeten, rekommenderas för trä

  • För användning med: VC 5L
  • Typ av påse: Torr
  • Påsmaterial: Fleece

Andra sökte även på Filter, Luftfilter or Filterpåse.

Gör dina val

Förpackningsstorlek
  • 10 st
Produktalternativ
Kvantitet
Paket
Total Styck
10
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag

Logga in eller registrera dig för att se dina priser som avtalskund.

Rabatterat onlinepris
641,90 SEK
64,19 SEK
/
1 Styck

Teknisk information

För användning med
VC 5L
Typ av påse
Torr
Påsmaterial
Fleece
Effektivitet, påse
99.90 %

Funktioner och användningsområden

Egenskaper

  • Bara för torr användning
  • Gör att du får i stort sett dammfri återvinning och tömning