Hoppa över och gå till huvudsidan
Aktuella erbjudandenFraktfritt över 3 000 kr - gäller standardfraktKlicka här

Dammsugarpåse VC 20/150-6 (10) fleece

Artikelnummer: 2411719

Dammsugarpåsar av väv och förfilterpåsar för torra arbeten, rekommenderas för trä

  • För användning med: Inte tillämpligt
  • Typ av påse: Torr
  • Påsmaterial: Fleece

Andra sökte även på Filter, Luftfilter or Filterpåse.

Gör dina val

Förpackningsstorlek
  • 10 st
Produktalternativ
Kvantitet
Paket
Total Styck
10
Du kan inte se avtalspriser för ditt företag

Logga in eller registrera dig för att se dina priser som avtalskund.

Rabatterat onlinepris
744,10 SEK
74,41 SEK
/
1 Styck

Teknisk information

För användning med
Inte tillämpligt
Typ av påse
Torr
Påsmaterial
Fleece
Effektivitet, påse
99.90 %

Funktioner och användningsområden

Egenskaper

  • Bara för torr användning
  • Gör att du får i stort sett dammfri återvinning och tömning